Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Desigo CC - linked with model based CDE è gestito da ioLabs AG

Guidiamo la trasformazione digitale sviluppando soluzioni digitali intelligenti incentrate su modelli 3D basati su metodi BIM o GIS, che agiscono come un'unica fonte di verità (SSOT). I nostri strumenti automatizzati semplificano la gestione dei dati, ottimizzano i flussi di lavoro e organizzano i dati non strutturati. Utilizzando ioSync e un software powered by il nostro IoFramework, creiamo strumenti intuitivi che riducono i costi e velocizzano i progetti. Inoltre, supportiamo i processi BIM e GIS per aumentare l'efficienza e migliorare la pianificazione. Trasformiamo il gemello digitale per edifici nella realtà quotidiana dei nostri clienti.

Perché Desigo CC - linked with model based CDE?

Connessione del sistema di controllo Desigo CC e del Common Data Environment (CDE): Il modello è la base per i piani e le immagini di Desigo CC. È possibile accedere agli oggetti (ad esempio i sistemi di ventilazione) direttamente da Desigo CC in Autodesk Construction Cloud (ACC). Tutti gli oggetti sono collegati alla documentazione completa, inclusi i certificati di ispezione, ecc. Gli allarmi in Desigo CC creano attività in ACC.

Connessione del sistema di controllo Desigo CC e del CDE

Vantaggi

  • Tutti gli oggetti sono collegati alla documentazione completa, inclusi i certificati di ispezione, ecc. Gli allarmi in Desigo CC creano attività in ACC, ad esempio «dP across Filter high», creerà un'attività in Autodesk ACC per consentire al team di manutenzione di sostituire il filtro.
  • Maggiore coerenza dei dati: il modello è la base per piani e immagini per Desigo CC.
  • Flussi di lavoro senza interruzioni.

Capacità in evidenza

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Prerequisiti

Non ci sono requisiti