Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Visionport the Multi-Camera Inspection System è gestito da Invisium

Invisium GmbH è un'azienda visiontech nota per le sue soluzioni avanzate nella logistica.

I VisionPorts di invisium sono un sistema di telecamere multifunzione progettato per riconoscere istantaneamente beni e qualità di ogni tipo durante il loro passaggio.
Dotati di tecnologia AI 2D, 3D e basata su cloud, questi gateway scanner registrano codici a barre, quantità e qualità «al volo» per una tracciabilità e una trasparenza senza pari.

Il suo Software è adattabile a qualsiasi tipo di concezione ottica e quindi le sue soluzioni sono personalizzabili per qualsiasi esigenza individuale.

Perché Sistema Palette-Scanner per l'identificazione e il conteggio degli oggetti?

Gli scanner drive-through sono progettati per gli spedizionieri al fine di ottenere dati digitali direttamente ai cancelli.
Questo potrebbe essere sul lato in entrata, per dimostrare le spedizioni o sul lato in uscita per fornire una prova della qualità delle consegne.
La soluzione si rivolge in primo luogo ai rivenditori e ai fornitori automobilistici che consegnano elevati volumi di merci a negozi o produttori su larga scala.
La soluzione è automatica al 100%.

Vantaggi

  • Al volo, produciamo dati digitali direttamente alle porte, senza modifiche al processo.
  • Il software fornisce informazioni sui tempi circolari e sulle quantità dei supporti di carico.
  • Non sono necessarie modifiche al processo.

Capacità in evidenza

Case Study

Soffitto industriale con condotti e travi metalliche

Gestione del supporto di carico a 360°

I supporti di carico riutilizzabili come pallet, scatole in rete e casse vengono utilizzati per ridurre i rifiuti di imballaggio
e promuovere la sostenibilità nei settori della vendita al dettaglio e della logistica di prodotti alimentari.

Applicazioni nel mondo reale

Select...
Stazione di assemblaggio dei motori Deutz in fabbrica

Documentazione fotografica

I fornitori ottengono una supervisione delle loro consegne per la gestione dei reclami, completamente automatica.