Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché la combinazione di misuratori Inhab®?

La combinazione del contatore Inhab® con Rapidflx™ aiuta i proprietari di case, gli appaltatori e i costruttori a prepararsi per l'elettrificazione abilitando la ricarica di veicoli elettrici, il solare fotovoltaico e l'accumulo di batterie sui servizi residenziali standard. Il suo design secondario principale integrato e pronto per le energie rinnovabili fornisce una soluzione conforme al codice e pronta per il futuro che riduce la complessità dell'installazione, evita costosi aggiornamenti del servizio e supporta l'evoluzione della domanda energetica.

L'hardware Siemens Inhab Load Manager è visualizzato insieme a interruttori automatici intelligenti, accessori di monitoraggio e app mobili.

Inhab® - Habitat intelligente per il futuro

Evitare costosi aggiornamenti del servizio

Abilita la ricarica dei veicoli elettrici, il solare fotovoltaico e l'accumulo di batterie sui servizi residenziali standard da 200 A senza richiedere costosi aggiornamenti delle utenze da 400 A.

Costruito per l'elettrificazione domestica

Supporta la crescente domanda elettrica da caricabatterie per veicoli elettrici, pompe di calore, scaldabagni elettrici, apparecchi a induzione e sistemi di accumulo di energia.

Meno hardware, meno manodopera

L'involucro all-in-one semplifica l'installazione, riduce la complessità del cablaggio, riduce al minimo l'ingombro esterno e semplifica le ispezioni.

Dettagli chiave

Valutazione della presa del misuratore

Presa per contatore nominale da 250 A

Valutazione dell'autobus

Valutazione del bus 225A

Compatibilità del servizio

Servizio residenziale standard 200A

Secondario principale

Fornitura dedicata di veicoli elettrici, fotovoltaici e batterie

Progettazione dell'installazione

Custodia singola conforme al NEC

Applicazioni

Ricarica per veicoli elettrici, solare fotovoltaico, accumulo a batteria

Capacità in evidenza