Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Vision AI Control for Machines è gestito da Ingenieurbüro Roth

Ingenieurbüro Roth GmbH sviluppa e fornisce soluzioni basate sull'intelligenza artificiale direttamente a livello di campo. L'azienda crea sensori di visione e applicazioni Siemens Industrial Edge che analizzano i dati visivi in tempo reale, consentendo alle macchine di rilevare, decidere e agire in modo autonomo. L'obiettivo: portare l'intelligenza in officina.

Le aziende manifatturiere beneficiano di sistemi di visione AI integrati all'avanguardia che rilevano parti, anomalie o stati del processo direttamente sulla linea e interagiscono con i PLC in tempo reale. I servizi vanno dal retrofit delle macchine esistenti all'implementazione di app Siemens Industrial Edge su misura e al colmare il divario tra automazione, intelligenza artificiale e informazioni fruibili a livello di fabbrica.

Perché Conteggio e controllo delle bottiglie in tempo reale tramite Edge A?

Questa offerta consente ai produttori di monitorare e controllare il flusso delle bottiglie nelle linee di confezionamento utilizzando sistemi di visione basati sull'intelligenza artificiale che funzionano direttamente a livello di campo.
Le linee di imbottigliamento tradizionali spesso si affidano a sensori fisici per contare le bottiglie o rilevare le marmellate. Questi sistemi sono soggetti a imprecisioni, usura meccanica e sono inflessibili quando i requisiti di produzione cambiano.
Integrando una telecamera industriale intelligente con un modello di intelligenza artificiale distribuito localmente su Siemens Industrial Edge, questa soluzione aggiunge alla macchina uno strato di sensori virtuale definito dal software. Conta e traccia ogni bottiglia in tempo reale, senza toccare il prodotto o fare affidamento su trigger esterni.
Gli operatori possono definire zone virtuali o barriere fotoelettriche tramite una semplice interfaccia. L'intelligenza artificiale rileva gli oggetti all'interno di queste zone e invia i dati risultanti (ad esempio conteggi, velocità, anomalie) al PLC, consentendo alla macchina di autoregolarsi in base a input visivi in tempo reale.

Vantaggi

  • Elimina i sensori fisici con visione AI
    Le zone di rilevamento virtuali sostituiscono le barriere fotoelettriche meccaniche, riducendo l'usura, i tempi di configurazione e gli sforzi di manutenzione sulla linea.
  • Aumentare l'efficienza e ridurre al minimo i tempi di inattività
    Il feedback AI in tempo reale controlla il flusso della macchina, aumenta la produzione e previene inceppamenti o colli di bottiglia, mantenendo la produzione regolare e stabile.

Capacità in evidenza

Applicazioni nel mondo reale

Select...

Ottimizzazione delle etichettatrici con Vision AI

Rallenti o acceleri senza intoppi a seconda delle condizioni della linea
Evitare fermate non necessarie, corse a vuoto o accelerazioni eccessive
Mantenere una qualità ottimale di posizionamento delle etichette a diverse velocità

✅ L'etichettatrice ora si adatta in tempo reale, evitando sovraccarichi e cicli di inattività

Domande frequenti

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Informazioni e risorse aggiuntive