Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Circular Repair Services?

Le apparecchiature industriali hanno tradizionalmente seguito un percorso lineare: vengono prodotte, usate e alla fine scartate. Tuttavia, con le risorse che stanno diventando sempre più scarse, è il momento di cambiare mentalità, soprattutto per l'industria. Oggi, solo il 13% dei rifiuti globali viene riciclato e solo il 7% dell'economia globale opera secondo principi circolari. La necessità di un cambiamento non è mai stata così urgente.

La soluzione? Abbracciare un'economia circolare. Non si tratta solo di sostenibilità: è un'opportunità intelligente per la sua azienda. Ripensando la progettazione, la produzione e l'utilizzo, le industrie possono ottimizzare le risorse, ridurre gli sprechi industriali e aumentare l'efficienza operativa.

Sblocca il suo potenziale di economia circolare con Circular Repair Services per estendere i cicli di vita dei componenti, sostenere i suoi obiettivi di efficienza delle risorse e massimizzare le prestazioni operative.

Massimizzare i risparmi in modo sostenibile

Ottimizzi il suo inventario dei pezzi di ricambio, risparmi sui costi di magazzino e goda di vantaggi esclusivi in termini di prezzo con la nostra opzione di riacquisto. Ridurre i costi operativi per investire nelle tendenze e nelle innovazioni all'avanguardia del nostro tempo.

Trarre vantaggio da una maggiore disponibilità

Sperimenta una rapida disponibilità dei pezzi di ricambio attraverso la nostra rete globale di oltre 160 centri di riparazione. I nostri esperti dell'assistenza sono pronti a entrare in azione 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, garantendo la massima qualità a livello di produttore.

Aumentare l'efficienza delle risorse

Risparmi le materie prime e riduca gli sprechi industriali prolungando il ciclo di vita dei componenti attraverso la ristrutturazione e la rigenerazione eseguite da esperti dal produttore originale.

Funzionalità presentate

Persona seduta su un banco di lavoro in un impianto industriale con motore e componente SIMOTICS, scaffali sullo sfondo.

Far funzionare nuovamente i motori senza intoppi con Circular Repair Essential

Fa riparare il suo motore SIMOTICS alla piena funzionalità operativa, inclusa la diagnosi dei guasti, la riparazione dei problemi hardware, la sostituzione dei componenti non funzionanti, oltre a pulizie complete e regolazioni estetiche, se necessario.

Persona in camicia blu Siemens che aziona una macchina industriale in un'officina

Estensione della durata del prodotto tramite Circular Repair Advanced

Questo è il nostro modo di ricondizionare i suoi prodotti di automazione Siemens che non funzionano o mostrano segni di usura. Riceverà un prodotto ripristinato alle massime prestazioni, arricchito con misure preventive per migliorarne le condizioni.

Persona in camice da laboratorio Siemens che utilizza un dispositivo di test accanto a un sistema di produzione.

Prodotti come nuovi di Circular Repair Premium

Riceva prestazioni e aspetto «come nuovi» grazie al nostro processo di rigenerazione per massimizzare la durata del prodotto e l'affidabilità operativa. Approfitti dell'alta qualità del produttore originale e della garanzia di 24 mesi sull'intero dispositivo.

Una persona in abbigliamento da lavoro gestisce una postazione di lavoro informatica in un ambiente di produzione, con i dati del prodotto visualizzati sullo schermo.

Approfitti dei pezzi di ricambio ricondizionati del produttore originale

Qui i prodotti di automazione Siemens utilizzati in precedenza sono stati ricondizionati professionalmente da Siemens con le stesse specifiche tecniche e caratteristiche prestazionali, garantendo l'elevato standard di qualità del produttore originale.

Nuova collaborazione con Sparepartsnow

  • Siemens e Sparepartsnow collaborano per fornire ai clienti l'accesso ai prodotti di automazione ricondizionati di Siemens
  • I clienti beneficiano di prodotti di alta qualità che soddisfano le specifiche tecniche e le caratteristiche prestazionali del produttore originale