Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché scegliere Getting Started with Production Optimization?

Dia il via al suo percorso verso l'Industrial Edge e massimizza l'efficienza delle sue apparecchiature con report automatici su KPI come la qualità o la produttività della produzione. Con questo pacchetto, Lei potrà:

  • Ottieni informazioni su KPI come la qualità della produzione e la produttività più velocemente sostituendo le dashboard Excel create manualmente con report automatici
  • Offra trasparenza sull'efficacia complessiva delle sue apparecchiature (OEE) subito dopo l'avvio

La trasparenza dell'OEE con Industrial Edge apre opportunità per ulteriori casi d'uso, come il miglioramento della gestione dell'energia o la riduzione dei tempi di fermo dell'officina, per ottenere un'efficienza ottimale dalla sua officina esistente.

Vantaggi chiave

Si connetta senza problemi alla sua rete

Velocizzi l'installazione iniziale del suo sistema Industrial Edge applicando lo strumento Quick Setup. Lo strumento La aiuterà a connettersi facilmente alla sua rete OT, in modo da poter analizzare i dati della sua macchina e ottenere trasparenza.

Gestire le macchine con il dispositivo incluso

Gestisca 3-5 macchine con il dispositivo Industrial Edge nel pacchetto di ottimizzazione della produzione, a seconda della quantità di dati generati. Se ha più macchine in officina, può ampliare con pacchetti di dati aggiuntivi.

Sviluppa rapidamente app personalizzate

Sviluppa applicazioni personalizzate per i processi di produzione o aziendali utilizzando Mendix, una piattaforma low-code. Lavora con componenti industriali predefiniti che può configurare tramite Mendix Marketplace o assemblare elementi standard.

Funzionalità presentate

Guida introduttiva all'ottimizzazione della produzione

Questo pacchetto di ottimizzazione della produzione è powered by uno strumento di installazione. È possibile accedervi tramite la sezione download di Industrial Edge Hubs. Come utilizzare il programma di installazione e quali sono le funzionalità per supportare l'onboarding con Industrial Edge è descritto qui: Tutorial Industrial Edge

Inizia ora