Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Security Assessments?

Con l'aumento della digitalizzazione e dell'interconnettività delle macchine, aumenta anche il rischio di attacchi informatici. Le valutazioni della sicurezza informatica per OT identificano le lacune procedurali di sicurezza e le vulnerabilità tecniche nei suoi sistemi. Ciò fornisce una chiara comprensione della sua esposizione al rischio, consentendo una mitigazione tempestiva delle minacce per prevenire costose interruzioni della produzione. Il nostro approccio olistico offre una roadmap di sicurezza personalizzata e specifica per l'impianto con linee guida attuabili per le sue operazioni IT e OT. In media il nostro team:

  • Esegue più di 250 valutazioni all'anno
  • Scopre più di 1500 vulnerabilità all'anno
  • Sfrutta 20 anni di esperienza

Principali vantaggi

Scopra le potenziali minacce

Acquisisca una visione completa del suo attuale stato di sicurezza, che Le consenta di identificare e comprendere in modo proattivo le potenziali minacce e vulnerabilità.

Piano dei costi

Forniamo una base per stime trasparenti dei costi, facilitando la pianificazione dei suoi investimenti in miglioramenti della sicurezza e ottenendo al contempo la certificazione ISO 27001/IEC 62443.

Sviluppi una roadmap personalizzata

La creazione di una roadmap di sicurezza specifica per l'impianto ci consente di dare priorità al livello di maturità delle sue operazioni IT e OT, assicurando che Lei rimanga aggiornato con gli standard del settore.

Funzionalità in primo piano