Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Tessent SiliconInsight?

Aumenta notevolmente la produttività durante la convalida e il debug del silicio, accelerando il time-to-market. La soluzione Tessent SiliconInsight funziona in un ambiente da banco e si connette a qualsiasi scheda di debug, performance o bring-up, accedendo a un massimo di 120 pin del dispositivo.

Convalida i modelli di test prima del primo silicio

Convalida i modelli di test prima del primo silicio utilizzando il progetto in un simulatore standard, inietta i guasti, caratterizza i potenziali scenari di guasto senza silicio.

Caratterizzazione a basso costo e ad alta disponibilità

Ambiente di debug desktop per ATPG, MBIST, LBIST e IJTAG tramite accesso a un massimo di 120 pin del dispositivo utilizzando adattatori USB di terze parti. Capacità Shmoo di alimentazione e clock tramite GPIB.

Collega la potenza di IJTAG con ATE

La tecnologia ATE-Connect crea un'interfaccia standard del settore per eliminare le barriere di comunicazione tra software proprietario specifico per i tester e piattaforme design-for-test (DFT).

Caso studio

Accelerazione della creazione di pattern su progetti con un numero elevato di pin

Ascolti come Ari Krantz, DFT Engineer di Broadcom, parla dell'accelerazione della generazione di pattern su progetti ad alto numero di pin, un case study industriale che utilizza SiliconInsight-HP beta.

WEBINAR ON-DEMAND

Supera le barriere di rendimento con PDF Solutions e Siemens

Superare le barriere dei rendimenti e accelerare la rampa dei rendimenti richiede nuove soluzioni che sfruttino le migliori tecnologie sul mercato. In questo webinar, i tecnologi di Siemens e PDF Solutions presentano una soluzione end-to-end integrata e completa che include analisi, diagnosi di scansione e apprendimento automatico.

uomo seduto davanti al monitor in un ufficio
Chieda a un esperto - Uomo e donna che fanno un consulto in ufficio.

Pronto a saperne di più su Tessent?

Siamo pronti a rispondere alle sue domande.

Scopri di più