Perché Tessent Diagnosis?
La soluzione Tessent Diagnosis identifica il tipo e l'ubicazione dei difetti, gettando le basi per un'analisi dei rendimenti e dei guasti basata sulla diagnosi.
Identificare con precisione i difetti e gli errori di tempistica
Usa una tecnologia sensibile al layout e alla cella per determinare il meccanismo di guasto più probabile, la posizione logica e la posizione fisica di un difetto.
Diagnosi cellulare
Eseguire una diagnosi a livello di transistor per identificare i difetti all'interno delle celle standard. Questa funzionalità sfrutta lo stesso modello di errore cellulare utilizzato per l'ATPG con riconoscimento delle cellule e funziona con qualsiasi tipo di pattern.
Diagnosi a catena ad alta risoluzione
Migliora la diagnosi di >1,5 volte sui nodi di processo avanzati (5 nm e inferiori). Fornisce un isolamento accurato a livello di transistor per i difetti della catena di scansione. Assicura che i difetti più profondi possano essere isolati con precisione.
Correlare con l'analisi DFM
I risultati della diagnosi possono essere correlati con i risultati dell'analisi DFM per identificare le caratteristiche critiche del progetto. Tessent Diagnosis può leggere i database dei risultati (RDB) di Calibre.
Tecnologia affidabile
Tessent Diagnosis è il leader di mercato nella tecnologia di diagnosi tramite scansione con il più alto tasso di precisione. Più dell'80% delle segnalazioni generate utilizzando Tessent Diagnosis sono state confermate utilizzando un processo di analisi dei guasti.
Miglioramenti della diagnosi a catena con le tecnologie Tessent
Jayant D'Souza, Senior Product Manager di Tessent, parla dello sfruttamento della tecnologia di diagnosi a catena ad alta risoluzione di Tessent per migliorare la resa e rispettare i tempi di commercializzazione individuando difetti più sistematici e migliorando la risoluzione fino all'80%.