Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Tessent MissionMode?

Tessent MissionMode è l'unica soluzione commerciale che fornisce l'infrastruttura per l'accesso basato sul software di sistema a qualsiasi funzionalità di test e diagnosi integrata in un chip automobilistico.

Architettura di test flessibile all'interno del sistema

Fornisce un accesso a bassa latenza a livello di sistema a tutte le risorse di test su chip per test e diagnosi online. La rete gerarchica di switch di bit di inserimento della scansione consente la comunicazione con le risorse di test distribuite.

Controllo dei test in tempo reale

Il controller Tessent MissionMode può essere configurato per funzionare in due diverse modalità: modalità di accesso alla CPU e modalità di accesso diretto alla memoria (DMA).

Certificato ISO 26262

Tessent MissionMode viene fornito con un rapporto di qualificazione dello strumento software ISO 26262 che fornisce le prove richieste dell'idoneità dello strumento per le attività correlate alla ISO 26262.

Chieda a un esperto - Uomo e donna che fanno un consulto in ufficio.

Pronto a saperne di più su Tessent?

Siamo pronti a rispondere alle sue domande.