Benvenuto in IJTAG: un percorso senza rischi verso IEEE 1687
Effettuare una transizione graduale a IJTAG, la strategia di test di scansione per i blocchi IP (Internet Protocol), senza dover modificare l'hardware esistente.
Il prodotto Tessent IJTAG offre un supporto di automazione completo per l'implementazione dello standard IEEE 1687, fornendo test IP plug-and-play e integrazione della strumentazione.
Trova ed estrae i dati di rete IJTAG Instrument Connectivity Language (ICL) da una netlist gate-level o RTL, quindi crea e inserisce la rete IJTAG per ottenere un accesso e un uso uniformi dell'IP incorporato.
Verifichi che l'IP sia conforme allo standard IEEE 1687 e crei automaticamente banchi di prova di simulazione.
Ottenga l'accesso e l'uso uniformi dell'IP incorporato indipendentemente dalla fonte IP ed espanda le sue opzioni di IP integrato. Un'integrazione più rapida rende i piani di progettazione più prevedibili.