Perché Tessent AnalogTest?
Il test dei circuiti analogici è stato tradizionalmente un processo manuale noioso. Tessent AnalogTest consente una riduzione da 10 a 100 volte del tempo di test analogico al silicio rispetto ai test con specifiche tradizionali.
Ridurre i costi dei test
I test analogici richiedono lunghi tempi di test su costosi tester a segnale misto. Tessent AnalogTest genera circuiti DFT a impatto minimo e schemi di test digitali per testare blocchi circuitali analogici in <1 ms su tester solo digitali.
Aumentare l'efficienza ingegneristica
Tessent AnalogTest trasforma la DFT analogica e lo sviluppo dei test in un processo rapido e automatizzato. I test strutturali e delle specifiche vengono verificati in simulazione prima di essere eseguiti su ATE o nel sistema, riducendo i tempi di debug.
Massimizza la copertura dei test analogici
I test delle specifiche dei circuiti analogici possono avere una copertura di test inferiore per ridurre al minimo la perdita di rendimento. Il DFT e l'ATPG basati sulla scansione digitale possono fornire modelli di test simulati che consentono una maggiore copertura dei difetti senza aumentare la perdita di resa.
Riduca il time-to-market con la copertura Tessent AnalogTest
Scopra come ridurre al minimo le fughe dei test di produzione per circuiti analogici e a segnale misto e migliorare il time-to-market di un prodotto con Tessent AnalogTest.