Questa One Sim FX
Questa One Sim FX fornisce una simulazione di guasto scalabile e simultanea per analizzare e convalidare la resilienza dei progetti critici per la sicurezza per mitigare i guasti casuali.
Le funzionalità collaborative di Testplan Author consentono la creazione, la gestione e la manutenzione complete del piano di test. Si integra con Questa, con i requisiti, gli strumenti e gli standard di sicurezza, guidando la verifica della conformità. Migliorare i processi fornendo al contempo tracciabilità e visibilità per accelerare la chiusura.
Testplan Author consente una transizione efficiente dalle metodologie di testplan esistenti importando direttamente i piani di test Questa da fogli di calcolo o UCDB, preservando i processi e gli investimenti consolidati del suo team.
Testplan Author fornisce la tracciabilità della verifica collegando i requisiti ai test e alle metriche di copertura per una chiara visibilità. Automatizza le metriche di chiusura, migliorando la documentazione e la responsabilità all'interno del processo di verifica.
L'uso di Testplan Author per la tracciabilità della conformità fornisce artefatti di sicurezza per DO-254 e ISO 26262. Migliora la tracciabilità, migliora l'efficienza e semplifica gli audit fornendo una documentazione organizzata per la conformità.
L'utilizzo di Testplan Author per l'implementazione, la tracciabilità collega il codice di progettazione ai requisiti, garantendo la conformità. Migliora l'accuratezza delle verifiche, semplifica la gestione e garantisce valutazioni approfondite durante tutto il processo.
L'utilizzo di Testplan Author per la verifica basata sui requisiti allinea la verifica alle esigenze, migliorando l'organizzazione e la tracciabilità. Semplifica il processo di chiusura, migliorando l'efficienza e la conformità complessive delle verifiche.
L'uso di Testplan Author per la verifica basata sul piano migliora la struttura, la visibilità e la tracciabilità nella pianificazione delle verifiche, garantendo una gestione efficiente dei processi di verifica e la conformità ai requisiti.
Testplan Author acquisisce in modo collaborativo i piani di test per guidare i processi di verifica. Integrato con tutte le applicazioni Questa VIQ, supporta la copertura di più motori e utilizza la gestione del ciclo di vita tramite strumenti come Siemens Polarion. Utilizzando Open Services for Lifecycle Collaboration (OSLC), i dati sono accessibili da tutti i domini, fornendo la tracciabilità dai requisiti alla verifica.
siemens eda offre un'assistenza clienti completa per questa una verifica iq e tutti i nostri prodotti.
Verification Academy fornisce le competenze necessarie per maturare le capacità del processo di verifica funzionale di un'organizzazione, fornendo un ponte metodologico tra proposte di valore di alto livello e dettagli di basso livello.
Per aiutare a comprendere le tecnologie avanzate di verifica funzionale e come applicarle nel modo più efficace, visita il nostro blog per approfondimenti e aggiornamenti su concetti, valori, standard, metodologie ed esempi.