Garantire una verifica completa e la conformità ai protocolli e alle tempistiche. Il portafoglio VIP di memoria DDR è un portafoglio completo di soluzioni di memoria VIP per DDR5/4, LPDDR5/4, RDIMM/LRDIMM/NVDIMM, DFI-PHY, utilizzato dai progettisti di system-on-chip (SoC) e controller di memoria che utilizzano i componenti di memoria SDRAM e DIMM esterni e gli sviluppatori DFI-PHY.
Il DDR VIP implementa un set completo di modelli, verificatori di protocollo e suite di test di conformità utilizzando un'architettura veramente flessibile e aperta basata su un'implementazione SystemVerilog e UVM nativa al 100%.
Risultati
- RC/EP a doppia modalità PCIe Gen1-6, Retimer e PIPE PHY e driver UCIe PHY opzionali BFM
- Suite di test di conformità
- Guida per l'utente