Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Avery Verification IP for Control/Serial Buses?

Un portafoglio completo di soluzioni VIP di memoria per I3C e I2C viene utilizzato dai progettisti di system-on-chip (SoC) e IP per garantire una verifica completa e la conformità a protocolli e tempistiche. Avery Verification IP for Control/Serial Buses implementa un set completo di modelli, verificatori di protocollo e suite di test di conformità in SystemVerilog e UVM nativi al 100%.

Risultati

  • BFM master e slave I3C/I2C/SMbus
  • Suite di test di conformità
  • Guida per l'utente

Pronto a parlare con qualcuno oggi?

Siamo pronti a rispondere alle sue domande.

Inviarci un'email

Si metta in contatto con il nostro team di vendita: 1-800-547-3000 o 1-503-685-8000

Saperne di più

Accademia di verifica

Verification Academy fornisce le competenze necessarie per maturare le capacità del processo di verifica funzionale di un'organizzazione, fornendo un ponte metodologico tra proposte di valore di alto livello e dettagli di basso livello.

Il blog di Verification Horizons

Informazioni e aggiornamenti su concetti, valori, standard, metodologie ed esempi per aiutare a comprendere cosa possono fare le tecnologie avanzate di verifica funzionale e come applicarle nel modo più efficace.

Orizzonti di verifica

La pubblicazione Verification Horizons fornisce concetti, valori, metodologie ed esempi per aiutare a comprendere cosa possono fare le tecnologie avanzate di verifica funzionale e come applicarle nel modo più efficace.