Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché questa one sim pa?

Gli effetti della gestione attiva della potenza sulla struttura e sul comportamento del progetto si riflettono nelle viste della forma d'onda, dello schema e dello stato di alimentazione/transizione. questa one sim pa rileva automaticamente gli errori di gestione dell'alimentazione sia nell'architettura che nel comportamento del sistema di gestione dell'alimentazione.

Controllo dinamico e statico

Rileva gli errori di gestione dell'alimentazione sia nell'architettura che nel comportamento del sistema. Il controllo statico durante l'elaborazione UPF identifica i problemi architettonici, mentre i controlli dinamici durante la simulazione identificano i problemi comportamentali.

Integrazione con verifica

Gli stati di alimentazione e le transizioni vengono salvati nella banca dati di copertura. Gli obiettivi Power-aware vengono estratti automaticamente dall'UPF nel piano di verifica che può essere unito alla banca dati di copertura per tracciare la chiusura della copertura.

Semplicità di utilizzo

Visualizzazioni multiple (forma d'onda, schema e domini di alimentazione, ecc.) consentono ai progettisti di trovare e risolvere i problemi nella progettazione con gestione dell'alimentazione in modo rapido ed efficiente.

Questa One Sim PA

Supporto UPF leader del settore

  • Ampio supporto per lo standard IEEE 1801 UPF
  • Supporta l'ultimo UPF 4.0 e tutti gli UPF 3.1/3.0/2.1/2.0
  • Supporta la metodologia «Specifica incrementale di raffinamento successivo»
  • Supporta i recenti flussi avanzati dal basso verso l'alto
  • Supporta flussi gerarchici basati su UPF e Hard-Macro, incluso il supporto per Liberty
Sistemi di batterie al litio ottimizzati con simulazione CFD per ridurre tempi e costi di progettazione.

Approfondisca la sua conoscenza di Questa One Sim

Centro assistenza

siemens eda offre un'assistenza clienti di prim'ordine per Questa One Sim e tutti i nostri prodotti.

Verification Academy

Verification Academy fornisce le competenze necessarie per maturare le capacità del processo di verifica funzionale di un'organizzazione, fornendo un ponte metodologico tra proposte di valore di alto livello e dettagli di basso livello.

Il blog di Verification Horizons

Per aiutare a comprendere le tecnologie avanzate di verifica funzionale e come applicarle nel modo più efficace, visita il nostro blog per approfondimenti e aggiornamenti su concetti, valori, standard, metodologie ed esempi.