Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Panoramica

Questa FPU

L'applicazione Questa FPU riduce significativamente il carico di lavoro di verifica, garantendo un allineamento accurato delle implementazioni in virgola mobile con i risultati desiderati. La sua implementazione è semplice, con blocchi di verifica prontamente disponibili e funzionalità di debug integrate.


Si metta in contatto con il nostro team di vendita 1-800-547-3000

L'ingegnere sta usando Questa FPU sul suo desktop
Caratteristiche principali

Verifica formale dell'hardware a virgola mobile IEEE 754

Un approccio efficace all'individuazione dei problemi, che annulla la necessità di creare modelli di riferimento, banchi di prova o casi di test. La tecnologia formale sottostante infonde fiducia attraverso prove conclusive che vanno oltre la copertura di ampi cicli di simulazione.

L'app Questa FPU è progettata per garantire che le FPU aderiscano allo standard IEEE 754, che è il punto di riferimento per la precisione del calcolo in virgola mobile. È fondamentale per l'elaborazione scientifica, audio, digitale e grafica, dove la precisione è fondamentale in diverse gamme di valori. L'utilità dello strumento si estende a una varietà di hardware, tra cui chip ASIC e FPGA, che sono parte integrante di sistemi in cui la sicurezza non è negoziabile, come nella strumentazione automobilistica e delle centrali nucleari.

  • La gestione delle eccezioni è completa, con controlli per tutte le eccezioni standard come operazioni non valide, zero divisioni e overflow o underflow numerici.
  • La versatilità è garantita dal supporto per varie modalità di arrotondamento e dalla capacità di gestire diversi livelli di precisione da metà a doppio, con opzioni per precisioni personalizzate secondo necessità.
  • L'app FPU offre la flessibilità di personalizzare i controlli di verifica per allinearli a specifiche hardware uniche o deviazioni standard intenzionali.
  • Le funzioni di conversione incluse nell'App facilitano la transizione tra diversi formati a virgola mobile e tra numeri interi con segno e virgola mobile, migliorandone l'applicabilità in diversi scenari computazionali.
Verifica formale

Libri bianchi in primo piano

Verifica formale

Eventi imminenti e su richiesta

Visualizza tutte le registrazioni video di verifica formale disponibili al Accademia di verifica.

Pronto a parlare con qualcuno oggi?

Siamo pronti a rispondere alle sue domande.

Si metta in contatto con il nostro team di vendita 1-800-547-3000

Saperne di più

Accademia di verifica

Verification Academy fornisce le competenze necessarie per maturare le capacità del processo di verifica funzionale di un'organizzazione, fornendo un ponte metodologico tra proposte di valore di alto livello e dettagli di basso livello.

Il blog di Verification Horizons

Informazioni e aggiornamenti su concetti, valori, standard, metodologie ed esempi per aiutare a comprendere cosa possono fare le tecnologie avanzate di verifica funzionale e come applicarle nel modo più efficace.

Orizzonti di verifica

La pubblicazione Verification Horizons fornisce concetti, valori, metodologie ed esempi per aiutare a comprendere cosa possono fare le tecnologie avanzate di verifica funzionale e come applicarle nel modo più efficace.