Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Panoramica

Questa espansione HL-SYC

La verifica della progettazione di alto livello con l'espansione Questa HL-SYC aiuta a eliminare i problemi prima della sintesi avviando la verifica nelle prime fasi del flusso. Riduce il carico di lavoro di simulazione, semplificando la creazione di un codice di input ottimizzato per HLS con una serie di controlli automatici prima della sintesi.


Si metta in contatto con il nostro team di vendita 1-800-547-3000

Due ingegneri utilizzano Questa HL-Systemc su due monitor
Funzionalità principali

Porta la verifica formale nel suo sistema/C++ HLS

Una verifica SystemC/C++ e il rilevamento dei problemi più tempestivi ed efficaci possono essere ottenuti attraverso una verifica formale automatizzata ed esaustiva. Fornisce messaggi e indicazioni più chiari per il miglioramento del codice, garantendo metriche di copertura complete.

  • Consente l'eliminazione dei difetti di progettazione prima della sintesi di alto livello (HLS), consentendo alla verifica di iniziare molto prima nel processo di progettazione.
  • Riduce significativamente lo sforzo di simulazione richiesto per i progetti SystemC e Register Transfer Level (RTL).
  • Ottimizza il codice di input HLS prima della sintesi, garantendo una pipeline di progettazione più efficiente e priva di errori.

Fornisce una soluzione di analisi aritmetica per C++ e SystemC ed esegue automaticamente due controlli principali sui tipi di dati a virgola fissa e integrale SystemC:

  • Assicura che nessun registro nel datapath trabocchi a causa di una larghezza di bit inadeguata durante la gestione di calcoli di grandi dimensioni
  • Assicura che nessun bit venga sprecato nel percorso dati verificando che sia impostata la precisione corretta su tutti i registri, evitando i bit più significativi (MSB) non utilizzati

Supporta altre rappresentazioni numeriche, comprese le implementazioni di dati a virgola fissa specifiche del fornitore, utilizzando librerie di asserzioni preconfezionate

Verifica formale

Libri bianchi in primo piano

Verifica formale

Eventi imminenti e su richiesta

Visualizza tutte le registrazioni video di verifica formale disponibili al Accademia di verifica.

Pronto a parlare con qualcuno oggi?

Siamo pronti a rispondere alle sue domande.

Si metta in contatto con il nostro team di vendita 1-800-547-3000

Scopri di più

Verification Academy

Verification Academy fornisce le competenze necessarie per maturare le capacità del processo di verifica funzionale di un'organizzazione, fornendo un ponte metodologico tra proposte di valore di alto livello e dettagli di basso livello.

Il blog di Verification Horizons

Informazioni e aggiornamenti su concetti, valori, standard, metodologie ed esempi per aiutare a comprendere cosa possono fare le tecnologie avanzate di verifica funzionale e come applicarle nel modo più efficace.

Processo di verifica

La pubblicazione Verification Horizons fornisce concetti, valori, metodologie ed esempi per aiutare a comprendere cosa possono fare le tecnologie avanzate di verifica funzionale e come applicarle nel modo più efficace.