Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Funzionalità principali

Confermi che il design e le specifiche corrispondano

GapFree è ideale per sistemi ad alto impatto in cui una verifica approfondita è fondamentale per gestire i rischi di responsabilità associati alla funzionalità, alla sicurezza e alla protezione funzionale. Consente l'inizio della verifica precoce, garantendo progressi costanti e affidabili fino al completamento.

GapFree utilizza asserzioni transazionali che comprendono il comportamento dell'intero circuito, garantendo una copertura completa. Un correttore di completezza identifica e risolve rigorosamente eventuali lacune di verifica, assicurando che nessun aspetto del design rimanga deselezionato. Identifica meticolosamente le lacune nelle specifiche e le colma con asserzioni transazionali appropriate, che vengono poi verificate rispetto al livello di trasferimento del registro (RTL). Qualsiasi affermazione transazionale debole viene individuata, rafforzata e successivamente verificata per mantenere solidità e precisione. Tutte le asserzioni transazionali mancanti vengono identificate, vengono forniti suggerimenti per svilupparle e successivamente vengono accuratamente verificate rispetto all'RTL.

  • Fornisce un solido processo di verifica che migliora l'affidabilità e la sicurezza del design
  • Riduce efficacemente al minimo la possibilità che qualsiasi incoerenza sfugga al rilevamento
  • Completeness Checker svolge un ruolo cruciale nell'identificare le lacune nelle specifiche e gli errori di asserzione che potrebbero potenzialmente oscurare i problemi RTL
  • Accelera notevolmente le fasi successive di verifica, ottimizzando la tempistica complessiva di sviluppo
  • Garantisce i massimi livelli di integrità e affidabilità nella progettazione di sistemi critici
Verifica formale

Libri bianchi in primo piano

Verifica formale

Eventi imminenti e su richiesta

Visualizza tutte le registrazioni video di verifica formale disponibili al Accademia di verifica.

Pronto a parlare con qualcuno oggi?

Siamo pronti a rispondere alle sue domande.

Si metta in contatto con il nostro team di vendita 1-800-547-3000

Scopri di più

Verification Academy

Verification Academy fornisce le competenze necessarie per maturare le capacità del processo di verifica funzionale di un'organizzazione, fornendo un ponte metodologico tra proposte di valore di alto livello e dettagli di basso livello.

Il blog di Verification Horizons

Informazioni e aggiornamenti su concetti, valori, standard, metodologie ed esempi per aiutare a comprendere cosa possono fare le tecnologie avanzate di verifica funzionale e come applicarle nel modo più efficace.

Processo di verifica

La pubblicazione Verification Horizons fornisce concetti, valori, metodologie ed esempi per aiutare a comprendere cosa possono fare le tecnologie avanzate di verifica funzionale e come applicarle nel modo più efficace.