Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

Migliora funzionalità, prestazioni e costi

questa fpga equivalente consente miglioramenti in termini di funzionalità, prestazioni e costi con sicurezza nell'implementazione. I tempi di verifica sono ridotti grazie alla riduzione al minimo della simulazione a livello di gate e alla rapida identificazione dei problemi del flusso di implementazione difficili da rilevare.

questa fpga equivalente (field-programmable gate array) fornisce il controllo dell'equivalenza per i flussi di implementazione FPGA combinando dimostratori combinatori e sequenziali avanzati su misura per affrontare le complesse sfide delle architetture e della sintesi/P&R (Place and Route) FPGA ottimizzazioni del flusso. La profilazione specifica del dispositivo e le integrazioni dirette con gli strumenti di progettazione dei fornitori di FPGA configurano le fasi di configurazione, mappatura e confronto per adattarsi alle sfide di confronto uniche della tecnologia FPGA selezionata.

Supporta funzionalità avanzate di sintesi e ottimizzazione FPGA, tra cui:

  • Inferenza RAM/ROM fissa e distribuita e imballaggio del registro
  • Ottimizzazioni DSP (processori di segnale digitale)
  • ricodifica FSM (macchina a stati finiti)
  • Registra il pipelining e il retiming
  • Ottimizzazioni della potenza
Verifica formale

Libri bianchi in primo piano

Verifica formale

Eventi imminenti e su richiesta

Visualizza tutte le registrazioni video di verifica formale disponibili al Accademia di verifica.

Pronto a parlare con qualcuno oggi?

Siamo pronti a rispondere alle sue domande.

Si metta in contatto con il nostro team di vendita 1-800-547-3000

Scopri di più

Verification Academy

Verification Academy fornisce le competenze necessarie per maturare le capacità del processo di verifica funzionale di un'organizzazione, fornendo un ponte metodologico tra proposte di valore di alto livello e dettagli di basso livello.

Il blog di Verification Horizons

Informazioni e aggiornamenti su concetti, valori, standard, metodologie ed esempi per aiutare a comprendere cosa possono fare le tecnologie avanzate di verifica funzionale e come applicarle nel modo più efficace.

Processo di verifica

La pubblicazione Verification Horizons fornisce concetti, valori, metodologie ed esempi per aiutare a comprendere cosa possono fare le tecnologie avanzate di verifica funzionale e come applicarle nel modo più efficace.