Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Caratteristica chiave

Questa Analyze Fault evita analisi o passaggi manuali

A differenza della simulazione dei guasti, l'analisi formale dei guasti esplora tutti i possibili scenari di input senza la necessità di un banco di prova o di stimoli. Può essere utilizzato per identificare ed estrarre guasti sicuri difficili da trovare, misurare l'efficacia delle mitigazioni hardware

Questa Analyze Fault automatizza la propagazione o l'analisi del rilevamento dei guasti, offrendo una classificazione definitiva dei guasti sia a livello RT che a livello di gate. Utilizza un database dei guasti come input e consente vincoli di progettazione opzionali, insieme a punti di osservazione e diagnostica aggiuntivi, per perfezionare il processo di analisi

  • Rafforzare in modo significativo la sicurezza e l'analisi della protezione degli IP.
  • Incentrato sull'IP hardware, abile nell'identificare e isolare i guasti non propagabili per una maggiore sicurezza del sistema.
  • Riduce i tempi di verifica, migliora l'efficienza dei processi e semplifica metodicamente l'analisi dei guasti per la verifica della sicurezza e della protezione.
  • Aiuta a soddisfare gli standard di sicurezza e protezione.
  • Distingue con precisione i guasti critici, migliorando la gestione dei guasti.
Verifica formale

Libri bianchi in primo piano

Verifica formale

Eventi imminenti e su richiesta

Visualizza tutte le registrazioni video di verifica formale disponibili al Accademia di verifica.

Pronto a parlare con qualcuno oggi?

Siamo pronti a rispondere alle sue domande.

Si metta in contatto con il nostro team di vendita 1-800-547-3000

Scopri di più

Verification Academy

Verification Academy fornisce le competenze necessarie per maturare le capacità del processo di verifica funzionale di un'organizzazione, fornendo un ponte metodologico tra proposte di valore di alto livello e dettagli di basso livello.

Il blog di Verification Horizons

Informazioni e aggiornamenti su concetti, valori, standard, metodologie ed esempi per aiutare a comprendere cosa possono fare le tecnologie avanzate di verifica funzionale e come applicarle nel modo più efficace.

Processo di verifica

La pubblicazione Verification Horizons fornisce concetti, valori, metodologie ed esempi per aiutare a comprendere cosa possono fare le tecnologie avanzate di verifica funzionale e come applicarle nel modo più efficace.