Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Caratteristiche principali

Verifica rapida e scalabile dell'integrità dell'alimentazione

Con un'analisi dell'integrità dell'alimentazione digitale rapida, accurata e scalabile, mPower Digital consente un'analisi completa del carico di lavoro per i progetti SOC più grandi e complessi, tra cui intelligenza artificiale e apprendimento automatico.

Ridimensionamento conveniente

Completamente scalabile su hardware di base

La capacità di mPower Digital di utilizzare la memoria su più macchine consente una scalabilità massiccia ed economica su reti eterogenee fino a migliaia di core.

Persona che utilizza uno smartphone con connessioni di rete brillanti provenienti dal dispositivo su sfondo scuro
Analisi accurata

Analisi vettoriale ad alta copertura

Le iterazioni multiple che utilizzano un algoritmo vettorless ad alta copertura assicurano la copertura della percentuale di istanze specificata dall'utente, fornendo una copertura elevata per un'analisi accurata.

Diagramma che mostra i componenti interconnessi di un'architettura software con frecce e riquadri etichettati.
Elimini le congetture

Analisi urgente per progetti power-gated

Simula l'accensione/spegnimento dei progetti con controllo elettrico per l'analisi della corrente di picco e del tempo di accensione, eliminando le congetture e riducendo al minimo l'eccessiva simulazione.

Smartphone con impugnatura manuale con schermata dell'app MobilePower che mostra il pulsante «Accendi»
Prima di usare mPower, non potevamo eseguire un'analisi EM/IR completa in un'unica esecuzione sul nostro chip AI RISC-V RISC-V a 64 bit e oltre 1000 core. L'uso di mPower ci consente di far funzionare il nostro chip AI a transistor da 7 nm da 24 miliardi nella nostra server farm con meno risorse e con tempi di risposta migliori di quanto ritenessimo possibile in precedenza.
Darren Jones, Vicepresidente del VLSI, Esperanto

Pronto a saperne di più su mPower?

Siamo pronti a rispondere alle sue domande! Si metta in contatto con il nostro team oggi:

Chiama: 1-800-547-3000

Invii un'email

mPower Consulting Services

La aiutiamo ad adottare, implementare, personalizzare e ottimizzare i suoi ambienti di analisi della potenza. L'accesso diretto alla progettazione e allo sviluppo del prodotto ci consente di attingere a una profonda esperienza in materia e dominio.

Unisciti alla community di design IC

Partecipa alla discussione su nuovi argomenti, funzionalità, contenuti ed esperti tecnici.

Centro assistenza

Il Siemens Support Center Le offre tutto in un'unica posizione facile da usare -
knowledge base, aggiornamenti dei prodotti, documentazione, casi di supporto, informazioni sulla licenza/ordine e altro ancora.