Verifica rapida e scalabile dell'integrità dell'alimentazione
La soluzione mPower Power Power Integrity fornisce un'analisi EM/IR dinamica basata sulla simulazione e ad alta capacità per una verifica senza compromessi dell'integrità dell'alimentazione dei progetti analogici in tutti i flussi di progettazione, su qualsiasi scala. Un'analisi analogica rapida e accurata dell'integrità dell'alimentazione consente di effettuare tapeout di analisi della potenza ad alta affidabilità.
Analisi EM/IR dinamica scalabile ad alta capacità
Lo strumento mPower Analog offre scalabilità ai progetti a livello di transistor che in precedenza erano disponibili solo nel dominio digitale per consentire un'analisi EM/IR dinamica basata sulla simulazione e ad alta capacità su circuiti analogici di grandi dimensioni che nessun altro strumento è in grado di gestire.

Flessibilità
Il software mPower Analog offre flessibilità nella simulazione e nell'estrazione grazie alla sua capacità di utilizzare qualsiasi estrattore per guidare la simulazione SPICE post-layout e qualsiasi simulatore SPICE in grado di scrivere un database di segnali veloci).

Semplicità di utilizzo
Il software mPower Analog si inserisce nei flussi di progettazione e verifica analogici esistenti, utilizza formati standard del settore e utilizza un linguaggio TCL semplice e comprensibile per semplificare l'implementazione. Ulteriori vantaggi di facilità d'uso se utilizzato in combinazione con Siemens Strumenti di estrazione parassitaria Calibre e il Piattaforma Analog FastSpice (AFS).

Siemens mPower ci consente di fare qualcosa che non siamo mai stati in grado di fare prima, ovvero valutare con sicurezza l'EM/IR durante il tapeout di circuiti analogici di grandi dimensioni.
Pronto a saperne di più su mPower?
Siamo pronti a rispondere alle sue domande! Si metta in contatto con il nostro team oggi:
Chiama: 1-800-547-3000
mPower Consulting Services
La aiutiamo ad adottare, implementare, personalizzare e ottimizzare i suoi ambienti di analisi della potenza. L'accesso diretto alla progettazione e allo sviluppo del prodotto ci consente di attingere a una profonda esperienza in materia e dominio.
Unisciti alla community di design IC
Partecipa alla discussione su nuovi argomenti, funzionalità, contenuti ed esperti tecnici.
Centro assistenza
Il Siemens Support Center Le offre tutto in un'unica posizione facile da usare -
knowledge base, aggiornamenti dei prodotti, documentazione, casi di supporto, informazioni sulla licenza/ordine e altro ancora.