Produttività 10 volte, efficienza di elaborazione 3 volte, PPA migliore del 10%
L'intelligenza artificiale di Aprisa si basa sui vantaggi di correlazione, facilità d'uso e tempi di progettazione più rapidi di chiusura di Aprisa e offre un aumento di 10 volte della produttività ingegneristica, un miglioramento dell'efficienza del tempo di calcolo 3 volte e risultati PPA migliori del 10% rispetto ai tradizionali flussi di lavoro da RTL a GDS.
AI Design Explorer identifica e implementa automaticamente i migliori flussi da RTL a GDS che si traducono in prestazioni di progettazione, potenza e area (PPA) migliori del 10%, per progetti avanzati di circuiti integrati a nodi e in base alle priorità del progettista. I suoi algoritmi di ottimizzazione intelligenti convergono sulla migliore strategia di implementazione, utilizzando al contempo le risorse di calcolo in modo 3 volte più efficiente e riducendo il tempo di registrazione del progetto.
Aprisa AI Design Explorer produce flussi pronti per la produzione, leggibili, riutilizzabili e personalizzabili che superano i flussi di progettazione realizzati da esperti e dai quali i team di ingegneri possono imparare. Mostra i suoi risultati in termini di trasparenza, verificabilità e aumento delle competenze del team di progettazione.

Aprisa AI ridefinisce il flusso da RTL a GDS
Aprisa AI ridefinisce l'implementazione digitale da RTL a GDS integrando perfettamente l'IA al centro del flusso. Aprisa sfrutta l'apprendimento automatico avanzato, l'apprendimento per rinforzo, l'intelligenza artificiale generativa e gli agenti, per garantire produttività, tempi di registrazione più rapidi e qualità ottimale dei risultati (QoR).
Apprendimento automatico di base/Apprendimento rinforzato
Strumenti differenziati di Machine Learning e Reinforced Learning per accelerare le pianificazioni e fornire un migliore QoR con risultati trasparenti e verificabili pronti per la produzione.
IA generativa integrata
L'interfaccia in linguaggio naturale aumenta la produttività e consente un rapido aumento e implementazione, il tutto dall'interno della GUI di Aprisa e in un ambiente sicuro e personalizzato.
agenti di intelligenza artificiale
Gli agenti autonomi di intelligenza artificiale eseguono in una frazione del tempo attività di progettazione che tradizionalmente richiedevano un intenso lavoro manuale da parte di progettisti esperti. I risultati sono trasparenti per l'utente e personalizzabili per una completa flessibilità.
Parla con noi
Si metta in contatto con domande o commenti. Siamo qui per aiutare!