Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

L-Edit MEMS Resources

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

L-Edit MEMS è il gold standard per la progettazione di MEMS. Con un vero supporto nativo per le curve, è l'unico strumento sviluppato specificamente per la progettazione di MEMS e IC. È la base del gemello digitale MEMS, che supporta la progettazione di dispositivi, la modellazione e la simulazione della fabbricazione 3D attraverso partnership.

Ambiente completo per la progettazione di MEMS

  • Supporto True Curve
  • Operazioni booleane migliorate
  • Supporto avanzato per la modifica:

    • Scattare oggetti
    • Punto base
    • Allineamento
    • Smusso/raccordo
    • Tecnologia configurabile
  • Librerie di componenti che consentono il riutilizzo dei progetti
  • Verifica delle regole di progettazione
Supporto True Curve

MEMS Digital Twin Flow

  • Modellazione solida con SoftMEMS

    • Creare un modello solido 3D dai dati di layout e dalla descrizione del processo di fabbricazione
    • Fornisce una rappresentazione grafica 3D del processo di fabbricazione dei MEMS
    • Esporta modelli in simulatori FEM/BEM per l'analisi 3D
  • Simulazione multifisica con i più diffusi strumenti di analisi FEM

    • Ansys, Comsol e OnScale
Flusso di progettazione gemellare digitale MEMS

Pronto a parlare con qualcuno oggi?

Siamo pronti a rispondere alle sue domande.

Inviarci un'email

Si metta in contatto con il nostro team di vendita: 1-800-547-3000 o 1-503-685-8000