Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Innexis Developer Pro?

Innexis Developer Pro fornisce un unico ambiente che supporta un'ampia gamma di casi d'uso, coprendo l'intero flusso di lavoro di progettazione, dal co-sviluppo e co-convalida del software/hardware e si estende all'analisi accurata del ciclo pre-silicio e alla convalida IC una volta che l'RTL sarà disponibile. Innexis Developer Pro offre:

  • Un flusso basato su un singolo carico di lavoro del software in tutte le modalità operative
  • Supporto dell'architettura ARM per le architetture del set di istruzioni della tazza V8 e V9 (ISA)
  • Supporto per modelli aperti, che consente una facile importazione da fornitori interni ed esterni

Funzionalità principali

Flusso di sviluppo connesso

Innexis Developer Pro supporta un'ampia gamma di modelli d'uso, coprendo l'intero flusso di lavoro di progettazione, dal co-sviluppo e co-validazione software/hardware e si estende all'analisi accurata del ciclo pre-silicio e alla convalida IC una volta che l'RTL sarà disponibile.

laptop al centro con connessioni per i componenti della scheda

Flusso di lavoro senza interruzioni

Gli utenti iniziano con le piattaforme di riferimento pronte all'uso esistenti in modalità virtuale o ibrida. Le piattaforme di riferimento sono configurabili e possono essere estese a livelli hardware, RTL e software virtuali. Innexis Developer Pro fornisce agli utenti parametri standardizzati per parti configurabili della piattaforma.

Un flusso di lavoro complesso che si semplifica in un unico punto.

Checkpoint/Ripristino e riproduzione

Gli utenti possono impostare checkpoint durante il runtime sia a livello virtuale, hardware che software RTL; una volta salvati, tali checkpoint possono essere ripristinati agli stati di esecuzione. Questa funzionalità migliora l'efficienza e ottimizza l'utilizzo delle risorse consentendo un riavvio senza interruzioni dagli stati salvati, riducendo al minimo la necessità di riesecuzione e migliorando la produttività complessiva del flusso di lavoro.

Codice informatico evidenziato come punto per riavviare la simulazione.

Supporto per più macchine virtuali

Con la complessità della progettazione hardware odierna, gli utenti sentono la necessità di avere più SoC connessi. Innexis Developer Pro consente di connettere più macchine virtuali nei livelli di astrazione virtuale e ibrido. Sia per le macchine virtuali (VM) basate su Quick Emulator (QEMU) che per quelle basate su AFM, è possibile connettere più VM tramite Advanced eXtensible Interface (AXI) e Peripheral Component Interconnect Express (PCIe).

Più computer allineati in fila.

Integrazione con i principali debugger software

Innexis Developer Pro si integra con debugger software leader del settore come:

  • Trace32
  • Studio di progettazione
  • Debugger GDB
  • Replay Veloce Codelink
  • CODEBENCH INNEXIS
Cattura dello schermo dei risultati della simulazione grafica CodeBench Siemens.

Risorse correlate