Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché l'App Veloce vProbe?

Veloce vProbe consente agli sviluppatori di software e ai team di convalida hardware/software di disporre di un framework coerente per la convalida del firmware/software integrato con shift-left che sia coerente con la convalida dei contenuti post-silicio. L'app Veloce vProbe accelera lo sviluppo del software su sistemi di emulazione HAV e prototipazione aziendale. Essendo in grado di sviluppare, eseguire il debug ed eseguire i suoi carichi di lavoro basati su software, vProbe è un componente chiave del suo flusso di convalida basato sul software. Completamente integrato con i debugger leader del settore, Veloce Vprobe fornisce un flusso coerente e congruente dall'emulazione alla prototipazione fino al silicio. Per i team di verifica dell'hardware, vProbe aiuta a convalidare la logica di debug critica del suo SoC, assicurando che il flusso di debug sia pronto per il suo avvio post-SI.

  • Integrazione con debugger software di terze parti come TRACE32, Arm DS, CSAT, OpenOCD
  • Si connetta a interfacce di debug standard e porte di tracciamento come Joint Target Action Group (JTAG), Serial Wire Debug (SWD), porta di accesso al debug - bus periferico avanzato (DAP-APB), bus avanzato ad alte prestazioni (AHB), interfaccia estensibile avanzata (AXI) o unità di interfaccia trace-port (TPIU) e altro ancora.

Funzionalità principali

Flessibilità e scalabilità

La soluzione Veloce vProbe è progettata per essere altamente flessibile e personalizzabile, consentendo agli utenti di adattare l'interfaccia di debug alle loro esigenze specifiche. È inoltre progettato per essere altamente scalabile, consentendo agli utenti di eseguire il debug di sistemi complessi con più processori e periferiche.

Ingegnere che esegue il debug di un sistema su più monitor.

Componenti vProbe

Veloce vProbe è composto dal server, dal client e dal Bus Functional Model (BFM). Il server vProbe viene eseguito sul sistema di destinazione e fornisce un'interfaccia, mentre il client vProbe viene eseguito su un sistema host e fornisce un'interfaccia utente per interagire con l'interfaccia di debug.

Eseguire il debug di una scheda computer utilizzando una sonda hardware.

Supporto per il debugger

La flessibilità nella scelta dei debugger software, come Trace 32, OpenOCD e ARM DS, è fondamentale per ottimizzare i flussi di lavoro di sviluppo come parte dei suoi sforzi di convalida del SoC. Veloce vProbe li supporta tutti e tre.

Screenshot di Veloce Visualizer che esegue il debug di un progetto.

Risorse correlate