Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché l'app Veloce Power?

L'app Veloce Power genera profili di alimentazione precisi analizzando il progetto in base a carichi di lavoro e scenari di test realistici, sfruttando le librerie standard. La profilazione può essere mirata a IP e sottocomponenti specifici con risultati suddivisi in registri, clock, memoria e tendenze della potenza combinatoria. Questi profili supportano l'analisi delle tendenze energetiche e il rilevamento dei picchi.

Inoltre, viene generata una mappa di calore logica che può indicare la densità di potenza in qualsiasi momento della simulazione. La tendenza dell'energia elettrica ha un'alta correlazione con gli utensili elettrici di approvazione. Poiché la piattaforma Veloce ha una visibilità interna completa, l'abilitazione del power profiling non richiede capacità di emulazione aggiuntiva per ottenere la massima precisione.

Il flusso è disponibile sia per i design di netlist a livello di registro (RTL) che per quelli a livello di gate. Per un'analisi approfondita, l'interfaccia grafica (GUI) di Power Trend Analysis abilita vari dashboard come Energy Trend, Power Trend e Register Toggle Ratio (percentuale di Q commutatori rispetto al numero totale di registri). Funzionalità come l'identificazione e la selezione del fuso orario consentono all'utente di identificare le aree di interesse per ulteriori analisi e di generare file di fuso orario per la generazione di stimoli e gli utensili elettrici.

Caratteristiche principali:

  • Genera tendenze di alimentazione sia per RTL che per netlist nel contesto di carichi di lavoro realistici e identifica i periodi di picco di alimentazione.
  • Genera dati in streaming per l'interfaccia del programma applicativo (API) /database fast-signal (FSDB) o il formato di interscambio di attività di commutazione (SAIF) per utensili elettrici e una verifica completa in base all'alimentazione del SoC con formato di alimentazione unificato (UPF).
  • Estrae automaticamente le metriche di copertura dello stato e della transizione di stato per identificare le lacune e sviluppare scenari aggiuntivi per colmarle.
  • Le asserzioni statiche e dinamiche integrate rilevano precocemente i problemi e gli strumenti di debug avanzati (come la disabilitazione dei danneggiamenti e i dump delle forme d'onda con riconoscimento x) semplificano il debug su più livelli hardware e software.

Attributi chiave

Generazione di dati per utensili elettrici

L'app Veloce Power fornisce output basati su file per un'analisi accurata della potenza utilizzando Fast-Signal Database (FSDB)/e per la potenza media utilizzando Switching Activity Interchange Format (SAIF). Le API di streaming riducono inoltre l'utilizzo e il tempo di elaborazione del disco fornendo solo i dati essenziali agli elettroutensili a valle.

Schermata del visualizzatore HAV - Rapporto.

Verifica con riconoscimento dell'alimentazione con UPF

L'emulazione completa del SoC con Unified Power Format (UPF) rileva i problemi legati all'alimentazione in genere trascurati nella simulazione, soprattutto in caso di test lunghi e carichi di lavoro realistici. Veloce Power App utilizza automaticamente la logica che riconosce l'alimentazione e supporta controller di gestione dell'alimentazione sia su chip che off-chip.

Grafica HAV Power.

Copertura per la verifica basata sull'alimentazione

Come la verifica funzionale, la verifica basata sull'alimentazione si basa su una copertura completa. L'App Veloce Power estrae automaticamente le metriche di copertura dello stato e della transizione di stato, aiutando gli utenti a identificare le lacune e sviluppare scenari aggiuntivi per colmarle.

Grafica HAV Power.

Risorse correlate