Tendenze del progetto Lifetime
Consentire l'analisi delle tendenze per le principali metriche di potenza del SoC in tutto il ciclo di vita del progetto
L'app Veloce PowerStream genera dati di potenza per l'intero SoC a centinaia di kHz per l'intera durata dei carichi di lavoro del software. Ciò consente un'analisi precoce della potenza utilizzando carichi di lavoro reali, facilitando un processo decisionale di impatto
Si metta in contatto con il nostro team di vendita 1-800-547-3000

Veloce Powerstream consente un'analisi precoce della potenza a livello RTL a 100 kHz con metriche chiave dettagliate sulla potenza per l'intera durata dei carichi di lavoro reali. Inoltre, consente di rilevare aree chiave per una stima più dettagliata della potenza e produrre stimoli per gli utensili elettrici di omologazione. Consente ai team di progettazione di apprendere come si comporterà ogni singolo blocco RTL nell'intero contesto SoC durante le operazioni con carichi di lavoro reali. Queste informazioni possono indirizzare sia i progettisti RTL che gli ingegneri del software verso le aree di interesse dei loro progetti e intraprendere azioni per migliorare l'efficienza energetica. Ma man mano che la progettazione procede, l'attenzione si sposta su numeri di potenza più accurati per inviluppi di potenza, analisi termiche e imballaggi accurati. Veloce Powerstream identifica le aree difficili per la potenza di picco e il possibile di/dt e genera stimoli per utensili elettrici per ulteriori analisi.
Consentire l'analisi delle tendenze per le principali metriche di potenza del SoC in tutto il ciclo di vita del progetto
Archiviazione e gestione delle principali metriche di potenza in un database di progetto centralizzato
I dati sull'alimentazione vengono raccolti sia per il design di alto livello che per qualsiasi IP desiderato
L'app Veloce Power fornisce output basati su file per un'analisi accurata della potenza utilizzando Fast-Signal Database (FSDB)/e per la potenza media utilizzando Switching Activity Interchange Format (SAIF). Le API di streaming riducono inoltre l'utilizzo e il tempo di elaborazione del disco fornendo solo i dati essenziali agli elettroutensili a valle.

L'emulazione completa del SoC con Unified Power Format (UPF) rileva i problemi legati all'alimentazione in genere trascurati nella simulazione, soprattutto in caso di test lunghi e carichi di lavoro realistici. Veloce Power App utilizza automaticamente la logica che riconosce l'alimentazione e supporta controller di gestione dell'alimentazione sia su chip che off-chip.

Come la verifica funzionale, la verifica basata sull'alimentazione si basa su una copertura completa. L'App Veloce Power estrae automaticamente le metriche di copertura dello stato e della transizione di stato, aiutando gli utenti a identificare le lacune e sviluppare scenari aggiuntivi per colmarle.