Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché l'app Veloce Coverage and Assertion?

L'app Veloce Coverage and Assertion fornisce un'analisi approfondita delle attività di test e, se combinata con tecniche di verifica basate su metriche, evidenzia i problemi iniziali che possono diventare difetti critici nelle fasi successive. Garantendo la completezza della verifica del progetto, la probabilità di successo del silicio al primo passaggio aumenta drasticamente:

  • Dati quantificabili sul test del codice e sull'esecuzione delle funzionalità
  • Copertura e asserzioni riutilizzabili attraverso diverse fasi di verifica
  • Unisci e analizza la chiusura della copertura per una prospettiva di livello superiore degli sforzi di verifica
  • Debug basato su asserzioni disponibile su piattaforme di verifica assistita da hardware

Attributi chiave

Copertura del codice e copertura funzionale

L'app Veloce Coverage and Assertion consente una copertura del codice che analizza l'esecuzione del codice e la copertura funzionale e tiene traccia dell'esecuzione delle specifiche definite dall'utente. Raggiungendo livelli elevati in queste metriche, è possibile garantire un livello completo di test.

Ingegnere che codifica su un laptop.

Debug basato su asserzioni

Per i banchi di prova che non dispongono di monitor o verificatori integrati, le asserzioni possono essere utilizzate con l'app Coverage and Assertion per tracciare il numero di volte in cui vengono attivate. Inoltre, i trigger basati su asserzioni possono essere utilizzati per abilitare comportamenti quando vengono attivati, come la generazione di forme d'onda o l'esecuzione di test.

Debugging di un circuito integrato.

Chiusura unificata della copertura

L'app Coverage and Assertion offre la possibilità non solo di attivare e disattivare la copertura, ma anche di unire la copertura. Ciò offre la possibilità di combinare quelli raccolti in precedenza per avere una visione più olistica della verifica. Anche la copertura raccolta da Questa e Veloce può essere unita.

Software C++ per l'analisi dei guasti.

Interoperabilità Siemens EDA

L'app Coverage and Assertion può essere combinata con altri strumenti Siemens EDA per garantire un test completo di specifici aspetti di progettazione. Ad esempio, l'app può essere combinata con l'app Veloce Power per creare carichi di lavoro mirati per i test di alimentazione del sistema e del sottosistema.

Apparecchiatura per l'analisi delle forme d'onda.

Risorse correlate