C++ o SystemC è una scelta che offre ai team la flessibilità di decidere qual è la metodologia più efficace per il loro compito di progettazione. Che si tratti della velocità di simulazione e verifica superiore del C++ sequenziale con i tipi di dati AC (hlslibs.org), o modellazione esplicita della concorrenza con SystemC e MatchLib (utilizzando i tipi AC), Catapult ha quello che fa per Lei.
Progettazione, verifica e implementazione superiori
Catapult produce RTL di qualità per ASIC/FPGA da C++/SystemC in metà del tempo di codifica manuale. Design Space Exploration, integrazione della sintesi RTL a valle e stima/ottimizzazione della potenza consentono progetti migliori. Design Checking, Code Coverage e Formal riducono i costi di verifica RTL fino all'80%.
Con Catapult Flow, il debug RTL scompare letteralmente. Il modello C viene convalidato nel suo ambiente e da lì viene creato un RTL corretto per costruzione. Ciò riduce drasticamente lo sforzo di verifica.
Catapult on-demand training
La libreria di training on demand Catapult High-Level Synthesis (HLS) contiene una serie di percorsi di apprendimento con moduli per introdurre gli ingegneri all'HLS e alla verifica di alto livello.
Gruppo di sintesi e verifica di alto livello
Un gruppo per discutere i punti più fini della progettazione e della verifica utilizzando gli strumenti Siemens EDA HLS e HLV. Partecipa alla discussione su nuovi argomenti, funzionalità, contenuti ed esperti tecnici.
HLS Libs
Un set di librerie gratuito e aperto implementato in C++ standard per una progettazione hardware e software con precisione di bit. È una comunità aperta per lo scambio di conoscenze e proprietà intellettuale per HLS che può essere utilizzata per accelerare sia la ricerca che la progettazione.
Blog di progettazione e verifica HLS
Blog che tratta le metodologie e le tecniche di progettazione e verifica di nuova generazione di sintesi di alto livello (HLS).
Supporto per catapulte
Accedi a documentazione dettagliata, versioni, risorse e altro ancora.
Consulenza EDA
Aiutarla a ottenere il massimo impatto aziendale affrontando complesse sfide tecnologiche e aziendali con una combinazione unica di esperienza di sviluppo e progettazione e competenza metodologica.