La generazione di maschere curvilinee nella correzione ottica di prossimità (OPC) invece di forme rettangolari pure sta diventando sempre più realistica come metodo per migliorare le prestazioni della litografia su wafer. Il principale vantaggio dell'utilizzo di forme curvilinee è una finestra di processo migliorata, il che significa che l'immagine del wafer è meno sensibile alle condizioni di dose e messa a fuoco durante l'esposizione. Con la maggiore potenza di calcolo dei più recenti cluster ad alte prestazioni e la disponibilità di multi-beam mask writer (MBMW), questi vantaggi della litografia con wafer possono essere realizzati nei nodi tecnologici attualmente in fase di sviluppo.
Una sfida molto pratica per la messa in produzione di maschere con forme curvilinee è la disponibilità di controlli affidabili delle regole delle maschere (MRC). Il motore OPC non deve solo generare forme producibili, ma l'officina di mascherine ha anche bisogno di un metodo per verificare che i dati sulle maschere in entrata siano producibili. Per le forme di maschera curvilinee, questo è più difficile che per le maschere rettangolari poiché i semplici controlli di larghezza e spazio non sono più sufficienti.
In questo articolo, discutiamo una serie completa di limiti MRC e dimostriamo l'efficacia di un motore MRC che funziona su dati di input curvilinei. Le regole utilizzate qui includono la larghezza minima degli elementi esposti, lo spazio minimo tra gli elementi esposti, la curvatura minima delle forme convesse e concave e l'area minima degli elementi esposti.