Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Caratteristiche principali

Rimozione automatica della deroga durante le esecuzioni del Calibre nMDRC

Lo strumento Calibre Auto-Waivers riduce significativamente i tempi di debug, senza il rischio di rinunciare accidentalmente ai veri errori delle regole di progettazione. La soluzione Calibre Auto-Waivers tiene conto accuratamente delle deroghe tra le gerarchie di celle senza imporre un onere significativo all'utente.

Rinunciato una volta, rinunciato per sempre

Analisi automatizzata delle deroghe tra progetti e processi

Lo strumento Calibre Auto-Waivers salva permanentemente le deroghe e il testo associato su un livello geometrico specifico, fornendo un record di deroghe standardizzato e coerente. Questo registro delle deroghe non solo consente la rimozione automatica delle deroghe durante la RDC, ma consente anche l'analisi storica delle deroghe tra progetti e processi.

Una persona che indossa un auricolare si siede sul sedile del conducente di un'auto, con le mani sul volante.
Completamente automatizzato

Non è necessaria la modifica del file delle regole di Foundry

Lo strumento Calibre Auto-Waivers implementa automaticamente la gestione delle deroghe durante un'esecuzione di Calibre nMDRC, senza la necessità di modificare i file delle regole di fonderia.

Persona che indossa dispositivi di sicurezza che utilizza macchinari in un ambiente industriale con scintille che volano.
Gerarchicamente invariante

I risultati di Promoted Cell sono ancora derogati

Il motore Calibre Auto-Waivers è gerarchicamente invariante, quindi anche se le violazioni per una cella specifica vengono promosse o abbassate nella gerarchia, il processo Calibre Auto-Waivers può comunque annullare correttamente i risultati.

Una persona che indossa un giubbotto di sicurezza e un elmetto utilizza macchinari pesanti in un ambiente edile o industriale.

Risorse in evidenza di Calibre Auto-Waivers

Esplora le nostre risorse in primo piano o visiti la libreria completa di risorse di Calibre Auto-Waivers per visualizzare webinar su richiesta, white paper e schede informative.

Pronto a saperne di più su Calibre?

Siamo pronti a rispondere alle sue domande! Si metta in contatto con il nostro team oggi

Chiama: 1-800-547-3000

Servizi di consulenza Calibre

La aiutiamo ad adottare, implementare, personalizzare e ottimizzare i suoi ambienti di progettazione complessi. L'accesso diretto alla progettazione e allo sviluppo del prodotto ci consente di attingere a una profonda esperienza in materia e dominio.

Centro assistenza

Il Siemens Support Center Le offre tutto in un unico luogo facile da usare -
knowledge base, aggiornamenti dei prodotti, documentazione, casi di supporto, informazioni sulla licenza/ordine e altro ancora.

Calibre IC Design & Manufacturing

La suite di strumenti Calibre offre una verifica e un'ottimizzazione IC accurate, efficienti e complete su tutti i nodi di processo e gli stili di progettazione, riducendo al minimo l'utilizzo delle risorse e i programmi di tapeout.