Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Caratteristiche principali

Rapida ottimizzazione del layout in fase di progettazione con qualità di approvazione

La piattaforma Calibre DesignEnhancer offre ai team di progettazione P&R e personalizzati/analogici un ambiente rapido e integrato per implementare modifiche di progettazione che riducono la caduta IR e l'EM e preparare i layout per la verifica fisica, con Calibre sicuro dei risultati.

Tramite ottimizzazione

Automatizzato tramite inserimento

Il modello d'uso Calibre DesignEnhancer tramite modifica del layout (Via) aggiunge automaticamente via DRC-Clean corrette per costruzione per moderare l'impatto della resistenza via sulla robustezza e l'affidabilità della produzione, oltre a ridurre gli effetti di caduta EM e IR.

Ciotola di pasta colorata con verdure ed erbe aromatiche su un tavolo rustico di legno
Potenziamento della rete elettrica

Inserimento automatico di metallo e vie in aree aperte

Il modello d'uso Calibre DesignEnhancer power grid Enhancement (Pge) elimina o riduce i problemi di caduta IR ed EM sfruttando lo spazio aperto per inserire metallo Calibre-Clean e vie che creano lunghezze di corsa parallele per ridurre la resistenza sulle strutture delle reti elettriche.

Illustrazione colorata di una casa con pannelli solari, turbina eolica e veicolo elettrico
Inserimento di celle di riempimento

Inserimento automatico di celle di riempimento e celle DCAP

Il modello d'uso di Calibre DesignEnhancer Physical Verification Readiness (Pvr) utilizza la comprovata funzionalità di Calibre per fornire l'inserimento corretto di celle di riempimento e celle DCAP nei layout IC dopo l'implementazione del progetto.

Logo Caldé PVR con testo «Caldé PVR» e «Promo» su sfondo scuro con effetti di luce blu e viola

Calibre DesignEnhancer Featured Resources

Pronto a saperne di più su Calibre?

Siamo pronti a rispondere alle sue domande! Si metta in contatto con il nostro team oggi

Chiama: 1-800-547-3000

Servizi di consulenza Calibre

La aiutiamo ad adottare, implementare, personalizzare e ottimizzare i suoi ambienti di progettazione complessi. L'accesso diretto alla progettazione e allo sviluppo del prodotto ci consente di attingere a una profonda esperienza in materia e dominio.

Centro assistenza

Il Siemens Support Center Le offre tutto in un unico luogo facile da usare -
knowledge base, aggiornamenti dei prodotti, documentazione, casi di supporto, informazioni sulla licenza/ordine e altro ancora.

Calibre IC Design & Manufacturing

La suite di strumenti Calibre offre una verifica e un'ottimizzazione IC accurate, efficienti e complete su tutti i nodi di processo e gli stili di progettazione, riducendo al minimo l'utilizzo delle risorse e i programmi di tapeout.