Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Documento tecnico

Promuovere l'arte dell'estrazione dei parassiti con Calibre

La piattaforma Calibre XAct, con funzionalità integrate di Calibre xAct 3D e Calibre xL, offre ai progettisti uno strumento di estrazione parassitaria veloce, estremamente preciso e multiuso che consente la simulazione post-layout su un'ampia gamma di progetti e nodi di processo avanzati. Con precisione attofarad, alte prestazioni e modellazione avanzata dei dispositivi, la soluzione Calibre xAct offre ai progettisti la certezza che il loro chip soddisferà o supererà le aspettative prestazionali.

L'estrazione accurata dei parassiti è fondamentale per la progettazione di circuiti integrati, le prestazioni e l'affidabilità

Risultati accurati dell'estrazione parassitaria sono della massima importanza per i progettisti di circuiti integrati (CI) ad alte prestazioni su nodi avanzati. Strumenti avanzati di estrazione parassitaria come la piattaforma Calibre XAct combinano la precisione del field solver con la velocità basata su tabella per fornire un'estrazione parassitaria rapida ma accurata per tutti gli stili di progetti IC, inclusi circuiti integrati specifici per applicazioni digitali (ASIC), system-on-chip (SoC), segnale analogico/misto (AMS), radiofrequenza (RF), proprietà intellettuale (IP), librerie cellulari, e design personalizzati sia digitali che analogici. L'euristica integrata seleziona automaticamente il motore e la tecnica di estrazione appropriati per le geometrie di back-end-of-line (BEOL) e middle-of-line (MOL), consentendo agli ingegneri di ottenere la combinazione ottimale di precisione e prestazioni, indipendentemente dallo stile di progettazione.

Grazie alla sua capacità di gestire in modo rapido e preciso dispositivi complessi come i FinFET, processi complessi come il multi-patterning e il routing non Manhattan e processi specializzati come l'estrazione dei progetti ad alta frequenza, la riduzione TICER e i range sweep a banda larga, la piattaforma Calibre XAct supporta tutti i requisiti di estrazione parassitaria nella progettazione avanzata dei nodi di processo.

Persona che indossa un visore VR con arte digitale astratta colorata proiettata sulla parete dietro di sé
Caratteristiche principali

Estrazione parassitaria con risolutore di campo rapido di nuova generazione

Il field solver Calibre XAct 3D estrae dispositivi complessi sensibili al contesto e interconnette gli effetti parassitari necessari per prevedere con precisione il comportamento del circuito. La funzionalità innovativa accelera le prestazioni rispetto ai field solver tradizionali, ma senza compromettere la precisione.

FAQ

Domande frequenti su Calibre XAct 3D

Risorse in evidenza di Calibre XAct 3D

Esplora le nostre risorse in primo piano o visita la libreria completa di risorse Calibre XAct 3D per visualizzare webinar, white paper e schede informative su richiesta.

Pronto a saperne di più su Calibre?

Siamo pronti a rispondere alle sue domande! Si metta in contatto con il nostro team oggi

Chiama: 1-800-547-3000

Servizi di consulenza Calibre

La aiutiamo ad adottare, implementare, personalizzare e ottimizzare i suoi ambienti di progettazione complessi. L'accesso diretto alla progettazione e allo sviluppo del prodotto ci consente di attingere a una profonda esperienza in materia e dominio.

Centro assistenza

Il Siemens Support Center Le offre tutto in un'unica posizione facile da usare -
knowledge base, aggiornamenti dei prodotti, documentazione, casi di supporto, informazioni sulla licenza/ordine e altro ancora.

Calibre IC Design & Manufacturing

La suite di strumenti Calibre offre una verifica e un'ottimizzazione IC accurate, efficienti e complete su tutti i nodi di processo e gli stili di progettazione, riducendo al minimo l'utilizzo delle risorse e i programmi di tapeout.