Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Migliorare la produttività con un debug LVS più efficiente

Le utilità Calibre RVE aiutano i progettisti a eseguire il debug e a correggere gli errori LVS più rapidamente, eliminando anche la necessità di più esecuzioni complete di LVS. L'isolamento interattivo dei cortometraggi fornisce un processo di debug sistematico e prioritario. I suggerimenti di correzione in testo semplice aiutano i progettisti a trovare la causa principale delle discrepanze di confronto tra LVS, mentre la capacità di evidenziare le discrepanze sia nel layout che nelle viste schematiche consente loro di implementare le correzioni in modo rapido ed efficiente.

Un diagramma che mostra un flusso di processo con varie fasi e punti decisionali.
Caratteristiche principali

Verifica del circuito affidabile e comprovata in produzione

La piattaforma Calibre NMLVs è considerata affidabile da progettisti, ingegneri e dirigenti per le sue comprovate prestazioni, capacità, affidabilità e facilità d'uso di debug. La verifica accurata e precisa dei circuiti è una componente essenziale per una fornitura di silicio di prim'ordine.

Stabilisce il benchmark

Flessibilità e prevedibilità

La piattaforma Calibre NMLVs è ideale per l'elaborazione di lavori di qualsiasi dimensione che richiedono una complessa estrazione dei parametri dei dispositivi, che si tratti di progetti analogici/RF o di circuiti integrati multimilionari. Preferito da tutte le principali fonderie, lo strumento Calibre NMLVs stabilisce il punto di riferimento per la precisione, l'affidabilità e la prevedibilità degli LVS.

Smartwatch con cinturino nero e quadrante quadrato che mostra i dati di monitoraggio della forma fisica
Intuitivo e facile da usare

Debug della progettazione e facilità d'uso

La piattaforma Calibre NMLVs offre un ambiente di debug integrato per la verifica della progettazione intuitivo e facile da usare per aiutarla a trovare e risolvere rapidamente i problemi di progettazione. I tempi di esecuzione degli NMLVs di Calibre sono in genere 2-3 volte più veloci rispetto ai processi di layout tradizionali rispetto ai processi schematici.

Una persona che indossa una lampada frontale esplora una grotta buia con stalattiti e stalagmiti visibili sullo sfondo.
Runtime rapidi

Precisione e durata migliori della categoria

La piattaforma Calibre NMLVs offre la precisione affidabile del riconoscimento dei dispositivi e l'esecuzione tempestiva richieste dalle aziende di progettazione di circuiti integrati e dalle fonderie, mentre le innovative tecnologie di iniezione gerarchica e logica offrono un ambito di progettazione praticamente illimitato con tempi di esecuzione rapidi.

Una persona che indossa una lampada frontale esplora una grotta buia con stalattiti e stalagmiti visibili sullo sfondo.

Risorse in evidenza su Calibre NMLVs

Esplora le nostre risorse in primo piano o visita la libreria completa di risorse Calibre NMLVs per visualizzare webinar, white paper e schede informative su richiesta.

Pronto a saperne di più su Calibre?

Siamo pronti a rispondere alle sue domande! Si metta in contatto con il nostro team oggi

Chiama: 1-800-547-3000

Servizi di consulenza Calibre

La aiutiamo ad adottare, implementare, personalizzare e ottimizzare i suoi ambienti di progettazione complessi. L'accesso diretto alla progettazione e allo sviluppo del prodotto ci consente di attingere a una profonda esperienza in materia e dominio.

Centro assistenza

Il Siemens Support Center Le offre tutto in un'unica posizione facile da usare -
knowledge base, aggiornamenti dei prodotti, documentazione, casi di supporto, informazioni sulla licenza/ordine e altro ancora.

Calibre IC Design & Manufacturing

La suite di strumenti Calibre offre una verifica e un'ottimizzazione IC accurate, efficienti e complete su tutti i nodi di processo e gli stili di progettazione, riducendo al minimo l'utilizzo delle risorse e i programmi di tapeout.