Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché le valvole di zona?

Le valvole di zona Siemens forniscono un controllo on/off o modulante affidabile per i sistemi idronici di riscaldamento e raffreddamento. Aiutano a offrire un comfort costante in varie applicazioni edilizie.

Le tradizionali alette in gomma delle valvole possono indurirsi e scheggiarsi, causando perdite e detriti di sistema. Le nostre valvole di zona sono caratterizzate da un design con tappo e sede metallo-metallo che elimina i punti di guasto più comuni e mantiene l'integrità del sistema.

Tragga vantaggio dagli attuatori intercambiabili che si adattano a tutti i corpi valvola, semplificando la selezione e riducendo le esigenze di inventario. Le dimensioni compatte e l'attuatore girevole consentono l'installazione in spazi ristretti. La tecnologia ad accoppiamento diretto consente il collegamento rapido e senza attrezzi dei corpi valvola e degli attuatori per farLe risparmiare tempo e costi di installazione preziosi.

La famiglia di prodotti con valvole di zona Siemens.

Vantaggi chiave

Fornire temperature stabili

Fornisca un comfort affidabile con i suoi sistemi idronici. Il design della nostra valvola a corsa offre un controllo preciso di accensione/spegnimento o modulazione di base per temperature stabili e un comfort interno ottimale.

Ridurre i costi e i tempi di installazione

Risparmi i tempi di installazione e riduca i costi del progetto con il nostro servizio gratuito di assemblaggio in fabbrica e etichettatura delle valvole. Assembliamo ed etichettiamo valvole e attuatori per la consegna diretta in cantiere.

Ottimizza le operazioni degli edifici

Migliora le sue operazioni e migliora il comfort della stanza con le nostre soluzioni avanzate con valvole di zona. Ottenere un controllo efficiente per un ambiente più confortevole.

Funzionalità presentate