Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché gli attuatori elettronici per serrande con ritorno a molla?

I nostri attuatori elettronici per serrande con ritorno a molla forniscono un controllo affidabile per i sistemi HVAC. Offrono coppie da 20 a 160 lb-in, ideali per ammortizzatori economizzatori, unità da tetto e controllo delle unità di trattamento dell'aria per una gestione efficace del flusso d'aria. Fornisca una ventilazione efficiente e sicura con i nostri attuatori ad alta efficienza energetica. Soddisfa una gestione precisa del flusso d'aria e le esigenze critiche di sicurezza con una capacità di ritorno a molla rapido di 15 secondi. Questo chiude rapidamente gli ammortizzatori per aumentare la sicurezza e ottimizzare il consumo di energia. Rimanga conforme ai nostri attuatori con classificazione plenaria. Un adattatore per albero autocentrante brevettato impedisce lo slittamento, risparmiando tempo di installazione e riducendo la manutenzione. Valutati per oltre 100.000 cicli a corsa completa, questi attuatori offrono prestazioni a lungo termine e riducono al minimo le interruzioni operative.

Vantaggi chiave

Accelerare il completamento del progetto

Riduce al minimo gli sforzi di installazione con il nostro adattatore per albero autocentrante brevettato. Questa funzione offre un adattamento rapido e sicuro per accelerare le tempistiche dei progetti per i suoi sistemi di gestione degli edifici.

Operare continuamente

Si affidi ad attuatori classificati per oltre 100.000 cicli a corsa completa e 5 milioni di riposizioni su modelli selezionati. Il nostro design offre una durata a lungo termine e prestazioni costanti per applicazioni HVAC critiche.

Ottimizza diverse unità

Integri perfettamente i nostri attuatori negli ammortizzatori economizzatori, nelle unità da tetto e nelle unità di trattamento dell'aria. Le funzionalità di sostituzione manuale sulla maggior parte dei modelli forniscono un controllo essenziale durante le interruzioni di corrente e la continuità operativa.

FUNZIONALITÀ IN PRIMO PIANO