Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché non Spring Return?

Gli attuatori per serrande di ritorno senza molla Siemens OpenAir offrono un controllo affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico con coppie da 44 a 310 lb‑in, segnali selezionabili da 0-10 V o 2—10 V e un adattatore per albero autocentrante brevettato che impedisce lo slittamento. I modelli migliorati aggiungono cicli nominali più lunghi per prestazioni durature.

Portafoglio

  • GDE — 44 libbre
  • GLB — 88 libbre
  • GEB — 132 libbre
  • GBB — 221 libbre
  • GIB — 310 libbre
Un'immagine di un'interfaccia digitale per l'integrazione del sistema HVAC con varie icone e pulsanti.

Vantaggi chiave

Accelera l'installazione

L'adattatore per albero autocentrante brevettato, le opzioni precablate e l'azionamento manuale aiutano i tecnici a montare e mettere in servizio più rapidamente con risultati costanti.

Migliora l'efficienza energetica

Il basso consumo energetico con segnali di controllo precisi da 0-10 V o 2-10 V riduce il consumo di energia mantenendo comfort e stabilità.

Scalabilità su più applicazioni

La copertura della coppia da 44 a 310 lb‑in si adatta a scatole VAV, ammortizzatori di bypass e isolamento, unità da tetto e AHU con prestazioni affidabili.

Funzionalità presentate