Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Meters?

I contatori HVAC Siemens forniscono una misurazione e un'allocazione precise del consumo energetico dei sistemi di riscaldamento, raffreddamento e singoli radiatori negli uffici e negli edifici residenziali. Scelga la tecnologia di Siemen e usufruisca di:

  • Le uscite M-Bus e a impulsi standardizzate consentono un'integrazione rapida e semplice nei sistemi di automazione degli edifici.
  • Efficienza energetica: massimizzazione della precisione, dell'affidabilità e della durata.

Vantaggi chiave

Accedere ai dati da remoto

Il portafoglio di misurazione offre una varietà di sistemi per la lettura remota a seconda delle sue esigenze. Ciò include un sistema di lettura automatica dei contatori, un sistema radio walk-by e un sistema M-bus.

Misurare senza parti mobili

L'ampia gamma di contatori di energia termica e di calore/raffreddamento di Siemens include anche contatori a ultrasuoni. Misurano senza parti meccaniche in movimento e sono conformi alla classe MID 2.

Si integri rapidamente e facilmente

Le uscite m-bus e puls standardizzate consentono un'integrazione rapida e semplice nei suoi sistemi di automazione degli edifici esistenti.

Funzionalità presentate