Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché le valvole magnetiche?

Le nostre valvole magnetiche modulanti forniscono un controllo rapido e preciso dell'acqua, del vapore o dei refrigeranti negli edifici. Usano un magnete a controllo elettronico per posizionare rapidamente lo stelo e il disco, controllando il flusso e garantendo la chiusura.

Mantenere la coerenza climatica ed evitare i tempi di inattività in ambienti critici è difficile. Le nostre valvole magnetiche offrono un'elevata precisione, soprattutto in intervalli di flusso bassi, e velocità di posizionamento elevate. Ciò garantisce una risposta stabile del circuito di controllo e la stabilità del sistema, con conseguente risparmio energetico e funzionamento affidabile.

Il nostro portafoglio include:

  • Valvole miscelatrici a 2 e 3 vie con controllo modulante per acqua calda o refrigerata e vapore
  • Valvole di refrigerazione ad azionamento magnetico a 2 e 3 vie progettate per modulare il controllo dei circuiti di refrigerazione
An image of a Siemens water and steam magnetic valve with a diagram of its components.

Principali vantaggi

Segnale di controllo e posizione

La posizione della valvola viene misurata continuamente, fornendo un segnale di controllo accurato, la corsa della valvola e un feedback sulla posizione.

Semplifica le modifiche

Per le valvole magnetiche di refrigerazione, è possibile utilizzare un tipo di valvola per applicazioni di espansione, bypass del gas caldo e acceleratore di aspirazione, semplificando efficacemente le modifiche.

Adattarsi alla sua soluzione

Seleziona valvole a 2 o 3 vie per personalizzare le valvole magnetiche in base alle sue esigenze di configurazione specifiche.

Funzionalità in primo piano