Fornire un tempo di esecuzione di due secondi
Ottenere prestazioni di apertura e chiusura rapide per soddisfare i severi requisiti di flusso d'aria e sicurezza.
Gli attuatori per serrande ad azione rapida OpenAir offrono una risposta di due secondi per un flusso d'aria preciso e un controllo della sicurezza personale in spazi critici. Progettati per funzionare 24 VAC/DC con segnali universali e cablaggio plenum, si installano rapidamente e funzionano in modo affidabile.Portafoglio (serie ad azione rapida):
Risponda in due secondi per mantenere la pressurizzazione e la sicurezza dell'ambiente nelle cappe aspiranti e in altri ambienti critici.
Utilizzi un cablaggio plenum e un design che supporti una messa in servizio rapida per prestazioni affidabili in spazi impegnativi.
Seleziona il funzionamento fail‑safe o fail‑in‑place con segnali a 2 posizioni, flottanti, 0—10 V, 2—10 V o 4—20 mA per un'integrazione perfetta.
Ottenere prestazioni di apertura e chiusura rapide per soddisfare i severi requisiti di flusso d'aria e sicurezza.
Affidati a una robusta potenza di azionamento adatta agli ammortizzatori di laboratorio, di alimentazione e di scarico.
Utilizza un cablaggio plenum con funzionamento 24 VAC/DC per soddisfare gli standard edilizi senza compromessi.