Le valvole a farfalla Siemens sono ideali per i sistemi idronici. Li progettiamo per isolare il flusso con chiusura a tenuta di bolle, controllando l'acqua calda e refrigerata, incluso fino al 50% di glicole, da -40° F a 250° F.
I sistemi idronici spesso hanno a che fare con un isolamento del flusso inefficiente, sprechi di energia e guasti prematuri delle valvole. Le nostre valvole a farfalla risolvono questi problemi, offrendo prestazioni ed efficienza migliorate. Ottenere uno spegnimento a tenuta stagna con zero perdite, eliminando gli sprechi di energia e prolungando la durata del prodotto.