Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché i sensori di qualità dell'aria?

I sensori di qualità dell'aria Siemens favoriscono il benessere e aiutano a sostenere la produttività degli occupanti massimizzando l'efficienza energetica nel suo spazio. La nostra gamma completa include sensori per anidride carbonica, particolato e composti organici volatili.

La scarsa qualità dell'aria interna può mettere a disagio gli occupanti. I nostri sensori migliorano il comfort ambientale attraverso una ventilazione controllata a richiesta per un ambiente interno sano e produttivo.

Scelga tra un'ampia gamma di opzioni di misurazione per un monitoraggio completo della qualità dell'aria interna. I sensori wireless semplificano l'installazione riducendo al minimo gli sforzi di cablaggio, offrendo un posizionamento versatile e un'integrazione flessibile.

Scelga tra le unità di rilevamento della qualità dell'aria e il nostro multisensore IAQ 7 in 1 della serie QNA.

An image of a device used for monitoring indoor air quality with a display showing various air quality metrics.

Principali vantaggi

Migliora la qualità e il comfort dell'aria

Migliora la qualità dell'aria per un migliore comfort degli occupanti. Utilizzi sensori per la ventilazione controllata a richiesta per ottimizzare le condizioni della stanza per un ambiente interno sano.

Semplifica l'installazione

Ridurre al minimo il cablaggio con sensori wireless per un'installazione semplificata. Li collochi in modo flessibile per un posizionamento preciso e una semplice integrazione negli edifici.

Monitora facilmente i dati

Monitora gli aspetti chiave della qualità dell'aria interna con molte opzioni di misurazione. Ottenga la piena trasparenza dell'IAQ del suo edificio per prendere decisioni informate utilizzando dati in tempo reale.

Soluzioni in primo piano