Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché HPCWorks Velocity?

Esegue milioni di lavori al giorno con HPC Works Velocity utilizzando una pianificazione dei lavori scalabile e basata sugli eventi, con latenza inferiore al millisecondo per la massima produttività in settori esigenti come la progettazione di semiconduttori.

Sfrutta al massimo i costosi software di automazione della progettazione elettronica (EDA) e massimizza le sue risorse informatiche, da piccole server farm dedicate a complessi ambienti HPC, cluster e cloud distribuiti. Aumenta ulteriormente la produttività con la pianificazione gerarchica.

hpcworks-accelerator-why-product-professional-laptop-as679405247-5333x3555

Raggiungere la massima produttività

Massimizza l'utilizzo della capacità e accelera il throughput con un'architettura basata sugli eventi, un ingombro di memoria ridotto e una latenza di invio estremamente bassa. Si tenga informato con una visione d'insieme dei lavori completati, falliti e in attesa.

Dare priorità ai lavori importanti

Consentire l'esecuzione di lavori critici prima di lavori meno importanti utilizzando funzionalità come la prelazione e le prenotazioni. Sospenda i lavori in corso e riprendili una volta completati i lavori con priorità più alta, in modo da non dover mettere da parte le licenze.

Si integri con le soluzioni EDA

Combina una rapida pianificazione dei lavori aziendali con strumenti leader del settore per la visualizzazione del flusso di progettazione e la gestione delle dipendenze, il monitoraggio e la reportistica dettagliati, l'allocazione delle licenze e altro ancora.

Funzionalità presentate

Gestione completa delle politiche

Controlla i carichi di lavoro, garantisce un accesso equo degli utenti e dai priorità ai lavori critici impostando e applicando politiche utilizzando funzionalità come fairshare, prenotazioni e prelazione. Ottimizza il suo ambiente di carico di lavoro per soddisfare le mutevoli esigenze con una visibilità chiara e dettagliata del lavoro che informi le decisioni politiche basate sui dati.

hpcworks-accelerator-comprehensive-policy-management-professional-tablet-as1496959594-3840x2160

Scalabilità rapida del cloud

Ottimizza i carichi di lavoro con una pianificazione dei lavori nel cloud ad alta produttività e attenta ai costi. Scalare rapidamente e senza interruzioni le sue risorse informatiche. Avvicina che mai i costi del cloud alla domanda esatta ridimensionando le risorse cloud a zero quando non sono più necessarie.

hpcworks-accelerator-rapid-cloud-scaling-professional-tablet-as493462995-5120x2880

Pianificazione gerarchica (HPCWorks Velocity Plus)

Aumenta la produttività e migliora l'utilizzo delle risorse affidando allo scheduler di base la pianificazione gerarchica. La latenza di invio in millisecondi favorisce i lavori brevi, che gli utenti possono mettere in coda in sequenza. Riduce il carico di pianificazione di livello inferiore visualizzando una serie di lavori brevi come un lavoro più lungo. Le implementazioni hanno ottenuto un aumento del throughput di 6-10 volte senza capacità di calcolo aggiunta.

hpcworks-accelerator-pianificazione-gerarchica-tablet-professional-as1725140391-7860x4050