Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché HPCWorks Breeze?

Trasforma ogni tecnico in un esperto di I/O con analisi e profilazione dettagliate delle dipendenze. Risolve rapidamente i problemi di distribuzione del software, risolve le dipendenze tra file e rete e garantisce che i file siano archiviati nel posto giusto. Risolve i problemi a breve termine, comprende i requisiti di archiviazione e ottimizza la pianificazione futura. Identifica gli I/O positivi e negativi per ottenere risultati facili, con dati dettagliati e report riassuntivi da condividere.

Una schermata di un'interfaccia software con un riquadro di navigazione a sinistra, un'area centrale di visualizzazione dei dati con grafici e metriche e una sezione per

Individuare i colli di bottiglia per aumentare le prestazioni

Risolva rapidamente i problemi di distribuzione e prestazioni e ottimizza le applicazioni per la sua configurazione IT, on-premise o nel cloud. Approfondisci gli argomenti dell'applicazione, l'ambiente, le librerie e le dipendenze per eseguire il debug dei problemi.

Informare sull'igiene dei dati

Tieni traccia delle dipendenze delle applicazioni per una buona igiene dei dati. Rileva automaticamente i file, i programmi e le librerie utilizzati da un'applicazione: informazioni necessarie per risolvere i problemi di distribuzione o dimostrare la correttezza di una distribuzione.

Piano per la migrazione strategica

Si prepari per la sua prossima migrazione verso il cloud o una piattaforma container. Ottenga informazioni preziose sulle dipendenze per risolvere rapidamente i problemi di installazione. Analizza l'uso delle risorse e i modelli I/O in base ai requisiti di archiviazione delle dimensioni corrette.

Funzionalità presentate

Automatizza i test delle prestazioni e la strategia go-to-cloud

Automatizza i test di prestazioni e regressione con una profilazione I/O dettagliata. Esporta file e dipendenze per la correttezza e la migrazione delle applicazioni e containerizza i carichi di lavoro, prendendo solo i dati necessari. Profilare l'I/O delle applicazioni per dimensionare correttamente CPU, memoria e risorse di archiviazione e gestire i costi del cloud. HPCWorks Breeze fornisce modelli I/O per file e per processo in modo da poter approfondire rapidamente e trovare i colli di bottiglia.

Una persona che lavora su test automatizzati delle prestazioni, con forme, linee e flusso di dati astratti, che trasmettono efficienza e processi digitali.

Triage per l'amministrazione del sistema

Approfondisci gli argomenti, l'ambiente, le librerie e le dipendenze delle applicazioni per eseguire il debug dei problemi di distribuzione e prestazioni. HPCWorks Breeze offre tutto ciò che ha sempre desiderato da strace, ma con report grafici e leggibili dalla macchina facilmente accessibili.

Un'immagine dinamica che ritrae il triage amministrativo del sistema, con una persona che lavora in loco con un laptop.

Ottimizzare e ottimizzare le applicazioni

Automatizza i test di prestazioni e regressione con una profilazione I/O dettagliata. Esporta file e dipendenze per la correttezza e la migrazione delle applicazioni. HPCWorks Breeze fornisce modelli di I/O per file e per processo in modo da poter approfondire rapidamente e vedere dove si trovano i colli di bottiglia.

Una fotografia di qualcuno che lavora su un laptop, che rappresenta la messa a punto e l'ottimizzazione, con linee astratte e luminose e nodi interconnessi che simboleggiano raffinatezza, efficienza e flusso di dati.