Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Streamlining PLC-Octalarm Integration using Siemens PLCs è gestito da Hollander Techniek

Hollander Techniek è un'azienda olandese a conduzione familiare che offre soluzioni tecniche integrate nell'ingegneria elettrica e meccanica, nell'automazione, nella sicurezza e nell'energia sostenibile. Servendo settori come l'industria, i servizi pubblici, la vendita al dettaglio e la sanità, si concentrano sull'innovazione, sulla sostenibilità e sulle esigenze dei clienti. <br/>Con oltre 550 dipendenti nelle sedi di Apeldoorn, Amersfoort, Almere e Almelo, l'azienda ha registrato una forza lavoro di 573 persone nel 2022 e un fatturato annuo di 170 milioni di euro nel 2023.

Perché Integrazione PLC-Octalarm, efficiente, flessibile e sicura.?

Le tradizionali connessioni da PLC a Octalarm causavano problemi come il cablaggio complesso per ogni allarme e una flessibilità limitata per le modifiche.
La nuova soluzione integra Octalarm nella rete aziendale esistente, consentendo l'invio diretto degli allarmi e la gestione centralizzata.
Con lo scripting e l'automazione, gli allarmi vengono attivati automaticamente, riducendo il lavoro manuale.
Questo crea un sistema di allarme flessibile, efficiente e centralizzato.

Diagramma di integrazione PLC-Octalarm

Vantaggi

  • Risparmio di tempo: il processo semplificato riduce drasticamente i tempi di installazione, rendendolo altamente scalabile per progetti di qualsiasi dimensione.
  • Migliorata Security: Le funzionalità di sicurezza informatica integrate di Octalarm aiutano a proteggere i dati sensibili e prevenire l'accesso non autorizzato.
  • Maggiore affidabilità: il controllo centralizzato e l'eliminazione dell'immissione manuale dei dati riducono al minimo il rischio di errore umano e garantiscono una segnalazione accurata degli allarmi.
  • Flessibilità: la possibilità di aggiungere o modificare facilmente gli allarmi senza ricablaggio fisico offre una maggiore adattabilità ai mutevoli requisiti operativi.
  • Continuità migliorata: la soluzione migliora l'affidabilità del sistema e riduce i tempi di inattività.

Capacità in evidenza

Applicazioni nel mondo reale

Select...

Integrazione Octa Alarm con PLC Siemens

questo caso d'uso dimostra come abbiamo affrontato con successo le sfide associate alla tradizionale integrazione PLC-Octalarm, offrendo una soluzione più efficiente, flessibile e sicura per i nostri clienti eliminando il cablaggio e centralizzando il controllo.