Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Gento Luna è gestito da Guangdong Tianji Intelligent SYSTEM

Guangdong Tianji potenzia la trasformazione digitale manifatturiera e commerciale con robot avanzati (collaborativi a 7 assi, SCARA, umanoide Marvin) e accessori sviluppati autonomamente, garantendo una precisione millimetrica.
3C, nuove industrie energetiche e medicali Forniamo servizi completi per le industrie 3C, nuove energie e mediche, automatizzando la produzione, servendo oltre 1000 clienti con oltre 15.000 robot online e offrendo risparmi annuali di 1,8 milioni di RMB in nuovi casi energetici.

Perché Robot multisenario per la ricerca e lo sviluppo di intelligenza incarnata?

Il design pieghevole e il telaio omnidirezionale di Gento Luna superano i limiti tradizionali dei robot. Al servizio di ricercatori, imprese e fornitori di servizi, dispone di 26 DOF e controllo completo della forza per un'interazione sicura. La sua struttura di sollevamento e la navigazione autonoma garantiscono un'elevata mobilità. Risolve inconvenienti come forma fissa, casi d'uso ristretti, rischi per la sicurezza e scarsa informatica, fungendo da piattaforma stabile per abbattere le barriere di ricerca e sviluppo.

Robot pieghevole con ruote

Vantaggi

  • L'esclusivo design pieghevole e il telaio omnidirezionale consentono movimenti flessibili, adattandosi alla ricerca, all'industria, alle pulizie e ad altri scenari.
  • Dotato di controllo della forza su tutto il corpo, risponde in modo flessibile alle collisioni e garantisce la sicurezza nella collaborazione uomo-robot.
  • L'hardware ad alta elaborazione e il sistema open source risparmiano il lavoro di creazione di framework di base, aiutando gli utenti a concentrarsi sulla ricerca e sviluppo degli algoritmi e sulle applicazioni.

Capacità in evidenza

Case Study

soluzioni Gento Luna per la ricerca e l'istruzione

Scenario di ricerca e istruzione

La piattaforma omnidirezionale pieghevole di Gento Luna supporta ROS2, offrendo un ambiente sicuro per il training di algoritmi di robot umanoidi e i relativi esperimenti.