Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Gridscale X Dynamic Line Rating?

Il software Gridscale X Dynamic Line Rating calcola e prevede la capacità della linea aerea in tempo reale in base alle condizioni meteorologiche e ambientali locali attuali. Aumentare la capacità della linea dal 10 al 15% in più del 90% delle volte, colmando il divario tra esigenze urgenti di capacità e tempistiche di estensione della rete.

Questa soluzione modulare e interoperabile si integra nei flussi di lavoro IT/OT esistenti dei sistemi di controllo della rete e di altre applicazioni, offrendo flessibilità senza vincoli di fornitori. Dynamic Line Rating è compatibile con Spectrum Power e il portafoglio Gridscale X per una migliore guida dell'operatore e un'elevata stabilità della rete.

Vantaggi chiave

Aumentare la capacità della linea

Il Dynamic Line Rating può aumentare l'attuale capacità di trasporto delle linee e ridurre i costi di ridispacciamento. Se utilizzato con il nostro software Dynamic Security Assessment, gli operatori possono valutare i problemi prima che venga raggiunto il limite termico.

Rimanga conforme

Dynamic Line Rating è in linea con gli standard e le raccomandazioni internazionali (ad esempio IEEE, CIGRE). Possiamo aiutarla a fornire valutazioni calcolate agli enti regolatori, per rispettare i requisiti regionali.

Scala secondo necessità

Sfrutta i dati meteorologici generali, le misurazioni locali e i dati dei singoli sensori. Analizza un numero qualsiasi di punti di valutazione, dalle singole linee ad alta tensione a intere reti, a livelli di sottotrasmissione e trasmissione.

Funzionalità presentate