Skip to main content
Questa pagina viene visualizzata utilizzando la traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?

Perché Spectrum Power Advanced Distribution Management?

Spectrum Power Advanced Distribution Management System (ADMS) è un sistema software integrato per gestire, orchestrare e ottimizzare le reti di distribuzione dell'energia. Aiuta le utility ad aumentare l'affidabilità, integrare DER in crescita e semplificare le operazioni unificando la funzionalità SCADA e la gestione delle interruzioni in un'unica piattaforma. Con la consapevolezza situazionale basata sui dati e una ricca visualizzazione 2D/3D, gli operatori acquisiscono le informazioni necessarie per prendere la decisione giusta al momento giusto.

Per una flessibilità a prova di futuro e funzionalità di analisi avanzate, Spectrum Power può essere facilmente ampliato con i moduli Gridscale X. Spectrum Power ADMS è progettato per essere sicuro, con misure di sicurezza multistrato basate sulla norma IEC 62443-3-3 e manutenzione continua. Si integra perfettamente con i sistemi IT in linea con gli standard internazionali.

Overhead view of a transmission tower with power lines.

Vantaggi chiave

Migliora l'affidabilità e l'efficienza della rete

Spectrum Power ADMS offre agli operatori visibilità della rete in tempo reale, controllo intelligente di tutte le risorse e supporto decisionale ─ consentendo di migliorare l'efficienza operativa e risolvere rapidamente le interruzioni.

Resta flessibile con l'interoperabilità modulare

Il nostro sistema modulare soddisfa tutti i livelli di tensione da HV a LV se combinato con Gridscale X. Fornisce una perfetta integrazione IT e una facile estensione in risposta alle modifiche normative.

Assicura la cybersecurity

Rafforzare la sicurezza informatica e salvaguardare l'integrità legale e operativa con una configurazione di sistema verificata e standardizzata. Mantenere il miglioramento continuo e la conformità normativa attraverso aggiornamenti e patch regolari.

Funzionalità presentate

Caso di studio

Kärnten Netz GmbH, Austria, migliora l'affidabilità della rete

Grid operators reviewing a wall of display screens.

Domande frequenti

Esplora le risorse e i prodotti correlati

Documenti

Brochure | Spectrum Power ADMS

iPDF | Spectrum Power ADMS: Architettura orientata ai servizi (SOA)